Topologie | Sonstige Topologie |
The LTC®4284 negative voltage hot swap controller drives external N-channel MOSFETs to allow a board to be safely inserted and removed from a live backplane. The dual-gate, multi-mode drivers optimize the MOSFET safe oper¬ating area (SOA) for a variety of power levels. The SOA timer limits MOSFET temperature rise for reliable protec¬tion against overstresses. An I2C interface and onboard gear-shift ADC allow moni¬toring of board current, voltage, power, energy, and fault status. An available single-wire broadcast mode simplifies the interface by eliminating two isolators. The included EEPROM provides black-box capturing and nonvolatile configuration of fault behavior. Additional features respond to input UV/OV, interrupt the host when a fault has occurred, notify when output power is good, detect insertion of a board, turn off the MOSFETs if an external supply monitor fails to indicate power good within a timeout period, and auto-reboot after a program¬mable delay following a host commanded turn-off.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (mm) | f (mm) | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | Pins (pcs) | Reihen | H (mm) | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Farbe | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 150080RS75000 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | 2 | – | 625 | Rot | 630 | 150 | 2 | AlInGaP | 140 | – | – | 0.7 | – | – | – | Tape and Reel | – | ||
![]() | 150080GS75000 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | 2 | – | 525 | Grün | 515 | 450 | 3.2 | InGaN | 140 | – | – | 0.7 | – | – | – | Tape and Reel | – | ||
![]() | 60900213421 | SPEC | – | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.54 mm Multi-Jumper Jumper with Test Point | 2.44 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | Jumper | – | 3 | Beutel | Schwarz | |
![]() | 62000421121 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.00 mm THT Dual Pin Header | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | Dual | – | Pin Header | Gerade | 2 | Beutel | – | |
![]() | 61300211121 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header | 5.08 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | Single | – | Pin Header | Gerade | 3 | Beutel | – | |
![]() | 61300421121 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.54 mm THT Dual Pin Header | 5.08 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | Dual | – | Pin Header | Gerade | 3 | Beutel | – | |
![]() | 62000621121 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.00 mm THT Dual Pin Header | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | Dual | – | Pin Header | Gerade | 2 | Beutel | – | |
![]() | 702935000 | SPEC | – | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WA-SNSR Self-Retaining Spacer | 12.7 | 4.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Natur | |
![]() | 60800213421 | SPEC | – | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.00 mm Jumper with Test Point | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | Jumper | – | 3 | Beutel | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 150080RS75000 | SPEC | |
![]() | 150080GS75000 | SPEC | |
![]() | 60900213421 | SPEC | – |
![]() | 62000421121 | SPEC | – |
![]() | 61300211121 | SPEC | – |
![]() | 61300421121 | SPEC | – |
![]() | 62000621121 | SPEC | – |
![]() | 702935000 | SPEC | – |
![]() | 60800213421 | SPEC | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (mm) | f (mm) | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | Pins (pcs) | Reihen | H (mm) | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Farbe | Muster |
---|