IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (97)

Analog Devices LTC4292 | Demoboard DC2685A

DC2683A and DC2684A-B LTC4291-1/LTC4292 4-Port IEEE 802.3bt PSE

Details

TopologieSonstige Topologie
Eingangsspannung51-57 V

Beschreibung

Demonstration circuit DC2685A is a 4-port IEEE 802.3bt power sourcing equipment (PSE) composed of a DC2684A (daughter card) and DC2683A (motherboard). The DC2685A (kit) is used for evaluation of the LTC4292/LTC4291 PSE chipset. Up to four IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, or IEEE 802.3bt powered devices (PDs) can be connected and powered from this system using a single power supply. A DC590 is connected to the DC2685A for I2C interfacing with QuikEval™.This demonstration manual provides a quick start procedure, a DC2684A daughter card overview, a DC2683A mother board overview, schematics, and layout printouts.

Eigenschaften

  • Four PSE Ports
  • Two Power Channels per Port
  • Fully Compliant IEEE 802.3bt Type 3 and 4 PSE
  • Compliant Support for Type 1, 2, 3, and 4 PDs
  • Low Power Path Dissipation per Channel
  • 150mΩ Sense Resistance
  • 30mΩ or Lower MOSFET RDS(ON)
  • Chipset Provides Electrical Isolation
  • Eliminates Optos and Isolated 3.3V Supply
  • Very High Reliability Multipoint PD Detection
  • Connection Check Distinguishes Single-Signature and Dual-Signature PDs
  • Continuous, Dedicated Per-Port Power and Current Monitoring
  • Per-Port Power Policing
  • 1MHz I2C Compatible Serial Control Interface
  • Pin or I2C Programmable PD Power Up to 71.3W
  • Available in a 40-Lead 6mm × 6mm (LTC4292) and 24-Lead 4mm × 4mm (LTC4291-1) QFN Packages

Typische Anwendungen

  • PoE PSE Switches/Routers / PoE PSE Midspans

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Status Produktserief
(mm)
PolesL
(mm)
DampfphasenprozessH
(mm)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbePins
(pcs)
ReihenGenderTypIR
(mA)
Verpackung Muster
418117270902SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WS-DITV Compact THT with Raised Actuator 2.54 mm 2 6.08 nicht spezifiziert 800 2000 Weiß 2 Tube
434123050816SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WS-TASV J-Bend SMT Tact Switch 6.0x3.5 mm nicht spezifiziert 5 160 50000 Schwarz 50 Tape and Reel
702937000SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WA-SNSR Self-Retaining Spacer 4.8 19.1
62000311121SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.00 mm THT Pin Header 6 3 Single Pin Header Gerade 2000 Beutel
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Status Produktserief
(mm)
PolesL
(mm)
DampfphasenprozessH
(mm)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbePins
(pcs)
ReihenGenderTypIR
(mA)
Verpackung Muster