Topologie | Sonstige Topologie |
Eingangsspannung | 51-57 V |
IC-Revision | A |
Demonstration circuit 2685B is a 4-port IEEE 802.3bt power sourcing equipment (PSE) composed of a DC2684A-B (daughter card) and DC2683A (motherboard). The DC2685B (kit) is used for evaluation of the LTC4291-1/LTC4292 PSE chipset. Up to four IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, or IEEE 802.3bt powered devices (PDs) can be connected and powered from this system using a single power supply. A DC590 is connected to the DC2685B for I2C interfacing with QuikEval™.This demonstration manual provides a quick start procedure, a DC2684A-B daughter card overview, a DC2683A mother board overview, schematics, and layout printouts.
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | f (mm) | Poles | L (mm) | Dampfphasenprozess | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Pins (pcs) | Reihen | Gender | Typ | IR (mA) | Verpackung | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 418117270902 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-DITV Compact THT with Raised Actuator 2.54 mm | – | 2 | 6.08 | nicht spezifiziert | – | 800 | 2000 | Weiß | 2 | – | – | – | – | Tube | |
![]() | 434123050816 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-TASV J-Bend SMT Tact Switch 6.0x3.5 mm | – | – | – | nicht spezifiziert | 5 | 160 | 50000 | Schwarz | – | – | – | – | 50 | Tape and Reel | |
![]() | 702937000 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WA-SNSR Self-Retaining Spacer | 4.8 | – | 19.1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 62000311121 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.00 mm THT Pin Header | – | – | 6 | – | – | – | – | – | 3 | Single | Pin Header | Gerade | 2000 | Beutel |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
![]() | 418117270902 | SPEC |
![]() | 434123050816 | SPEC |
![]() | 702937000 | SPEC |
![]() | 62000311121 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | f (mm) | Poles | L (mm) | Dampfphasenprozess | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Pins (pcs) | Reihen | Gender | Typ | IR (mA) | Verpackung | Muster |
---|