IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (97)

Analog Devices LTC6804-2, LTC3300-1(x2) | Demoboard DC2100B-D

12 Cell 4A Stackable Slave Bidirectional Active Cell Balancer Featuring LTC6804-2 and LTC3300-1(x2)

Details

TopologieSperrwandler
IC-Revision1

Beschreibung

Demonstration Circuit DC2100A is a Bi-Directional Cell Balancer using two LTC®3300-1 ICs to achieve active balancing of up to 12 Li-Ion cells. The board uses a single LTC6804-2 Multi-Cell Addressable Battery Stack Monitor IC to measure cell voltages and two LTC3300-1 ICs to provide active cell balancing. The DC2100A-C contains a PIC18F47J53 microcontroller to communicate with the LTC3300-1 and LTC6804-2 ICs, as well as an LTC6820 isoSPI Interface IC for communication with DC2100A-D boards. Up to 7 DC2100A-D boards can be connected to a DC2100A-C to build a stacked system of 8 total boards.A graphical user interface (GUI) uses a USB interface to communicate with the DC2100A-C. The GUI controls the LTC3300-1 ICs allowing manual control of the charging/discharging of cells and reporting the voltage of each cell. Cell balancing is achieved through the LTC3300-1 ICs by transferring charge from one or more cells per LTC3300-1 to the stack or from the stack to one or more cells per LTC3300-1.

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriexPxCTabEMIAnwendungssystemVinVOut1
(V)
IOut1
(mA)
L
(µH)
nIR 1
(A)
ISAT
(A)
LS
(µH)
VT
(V)
BauformIC-ReferenzH
(mm)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeDampfphasenprozessPins
(pcs)
ReihenGenderTypIR
(A)
VerpackungRaster
(mm)
MontageartL
(mm)
Arbeitsspannung
(V (AC))
Kontaktwiderstand
(mΩ)
Tol. R Muster
615008140121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-MJ Modular Jack Horizontal Shielded Front Grounding Post 8P8C Tab Down 8P8C Down Nein CAT 3 Horizontal 1.5 Tray THT 120 20 max.
434111025826SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WS-TASV SMT Tact Switch 6.0x3.8 mm 2.5 260 30000 Weiß nicht spezifiziert 0.05 Tape and Reel
750312504SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-FLYLT Flyback Transformers for Linear Technology 2 - 5.5 V (DC) 20 250 3.46 1:1 10.2 0.12 500 EP13 LTC3300 12.7 Tape and Reel SMT 13.46
60800213421SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.00 mm Jumper with Test Point 1 2 Jumper 3 Beutel 2 200 30 max.
62000311121SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.00 mm THT Pin Header 2 3 Single Pin Header Gerade 2 Beutel 2 THT 6 200 20 max.
62000621121SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.00 mm THT Dual Pin Header 6 Dual Pin Header Gerade 2 Beutel 2 THT 6 200 20 max.
62501621621SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-BHD 2.00 mm Male Box Header 2 16 Männlich Gerade 2 Tray 2 THT 23.2 250 20 max.
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
615008140121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

434111025826SPEC
750312504SPEC
60800213421SPEC
62000311121SPEC
62000621121SPEC
62501621621SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriexPxCTabEMIAnwendungssystemVinVOut1
(V)
IOut1
(mA)
L
(µH)
nIR 1
(A)
ISAT
(A)
LS
(µH)
VT
(V)
BauformIC-ReferenzH
(mm)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeDampfphasenprozessPins
(pcs)
ReihenGenderTypIR
(A)
VerpackungRaster
(mm)
MontageartL
(mm)
Arbeitsspannung
(V (AC))
Kontaktwiderstand
(mΩ)
Tol. R Muster