| Bauform | Maße | Montageart | |
|---|---|---|---|
| Angled | THT | ||
| Horizontal | THT | ||
| Vertical | THT |
Merkmale
- Shieldingless and Shielded with EMI-Spring option
- Optional LEDs in various sequences
- Vertical and Horizontal orientation
- Stacked and assembled configurations
- Tray Packaging
Properties
- PoE++ Compatible up to 100W (IEEE 802.3bt)
- UL and cULus-Certified
- UL94-V0 insulator material
- Ethernet Category 3 – Category 5 under conditions
Anwendung
- Networks
- Internet of Things
- Smart Buildings
Artikeldaten
Alle
Angled
Horizontal
Vertical
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | xPxC | Typ | Ausführung | Ports | Schirmung | Tab | EMI | LED | Anwendungssystem | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Verpackung | Design Kit | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 615004143821 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4P4C | Horizontal | – | 1x1 | Kunststoff | Oben | Nein | – | – | – | 120 | Tray | 615001 | |
![]() | 615004144021 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4P4C | Vertikal | Mit Panel Stop | 1x1 | Kunststoff | – | Nein | – | – | 1.5 | 120 | Tray | 615001 | |
![]() | 615002138421 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6P2C | Horizontal | – | 1x1 | Kunststoff | Oben | Nein | – | – | – | 120 | Tray | 615001 | |
![]() | 615004138421 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6P4C | Horizontal | – | 1x1 | Kunststoff | Oben | Nein | – | – | – | 120 | Tray | 615001 | |
![]() | 615004141121 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6P4C | Horizontal | – | 1x1 | – | Unten | Nein | – | – | 1.5 | 120 | Tray | 615001 | |
![]() | 615004144121 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6P4C | Vertikal | Mit Panel Stop | 1x1 | Kunststoff | – | Nein | – | – | 1.5 | 120 | Tray | 615001 | |
![]() | 615006138421 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6P6C | Horizontal | – | 1x1 | Kunststoff | Oben | Nein | – | – | – | 120 | Tray | 615001 | |
![]() | 615006138521 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6P6C | Vertikal | Mit Panel Stop | 1x1 | Kunststoff | – | Nein | – | – | 1.5 | 120 | Tray | 615001 | |
![]() | 615006141121 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6P6C | Horizontal | – | 1x1 | Kunststoff | Unten | Nein | – | – | 1.5 | 120 | Tray | 615001 | |
![]() | 615006143221 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6P6C | Horizontal | – | 1x1 | geschirmt | Oben | Nein | – | – | 1.5 | 120 | Tray | 615001 | |
![]() | 615006143421 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6P6C | Horizontal | Mit Panel Stop | 1x1 | Halb-geschirmt | Unten | Nein | – | – | – | 120 | Tray | 615001 | |
![]() | 615006143621 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6P6C | Horizontal | – | 1x1 | Kunststoff | Unten | Nein | – | – | – | 120 | Tray | 615001 | |
![]() | 615006144121 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6P6C | Vertikal | Mit Panel Stop | 1x1 | Kunststoff | – | Nein | – | – | 1.5 | 120 | Tray | 615001 | |
![]() | 615006149421L | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6P6C | Horizontal | Mit Metall-Peg | 1xX | Kunststoff | Oben | Nein | – | – | – | 120 | Tray | 615001 | |
![]() | 615006149421M | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6P6C | Horizontal | Mit Metall-Peg | 1xX | – | Oben | Nein | – | – | 1.5 | 120 | Tray | 615001 | |
![]() | 615006149421R | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6P6C | Horizontal | Mit Metall-Peg | 1xX | Kunststoff | Oben | Nein | – | – | 1.5 | 120 | Tray | 615001 | |
![]() | 615012143921 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6P6C | Horizontal | Mit Panel Stop | 1x2 | Kunststoff | Oben | Nein | – | CAT 3 | 1.5 | 120 | Tray | 615001 | |
![]() | 615024143921 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6P6C | Horizontal | Mit Panel Stop | 1x4 | Kunststoff | Oben | Nein | – | CAT 3 | 1.5 | 120 | Tray | 615001 | |
![]() | 615012149421 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6P6C | Horizontal | Mit Metall-Peg | 1x2 | Kunststoff | Oben | Nein | – | – | 1.5 | 120 | Tray | 615001 | |
![]() | 615018149421 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6P6C | Horizontal | Mit Metall-Peg | 1x3 | Kunststoff | Oben | Nein | – | – | 1.5 | 120 | Tray | 615001 | |
![]() | 615024149421 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6P6C | Horizontal | Mit Metall-Peg | 1x4 | Kunststoff | Oben | Nein | – | – | 1.5 | 120 | Tray | 615001 | |
![]() | 615008137121 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8P8C | Horizontal | – | 1x1 | Kunststoff | Unten | Nein | – | CAT 3 | 1.5 | 120 | Tray | 615001 | |
![]() | 615008137421 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8P8C | Horizontal | – | 1x1 | geschirmt | Oben | Ja | gelb-grün | CAT 3 | 1.5 | 120 | Tray | 615001 | |
![]() | 615008138221 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8P8C | Vertikal | – | 1x1 | geschirmt | – | Nein | – | CAT 3 | 1.5 | 120 | Tray | 615001 749615 | |
![]() | 615008138321 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8P8C | Vertikal | – | 1x1 | geschirmt | – | Nein | gelb-grün | CAT 3 | 1.5 | 120 | Tray | 612690 615001 749615 | |
![]() | 615008140421 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8P8C | Vertikal | – | 1x1 | geschirmt | – | Nein | – | CAT 3 | 1.5 | 120 | Tray | 615001 749615 | |
![]() | 615008142121 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8P8C | Horizontal | – | 1x1 | geschirmt | Oben | Ja | 2xBipolar Y/G | CAT 3 | 1.5 | 120 | Tray | 615001 | |
![]() | 615008142521 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8P8C | 45° | – | 1x1 | Kunststoff | – | Nein | – | CAT 3 | 1.5 | 120 | Tray | 615001 | |
![]() | 615008142621 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8P8C | Horizontal | – | 1x1 | geschirmt | Unten | Nein | – | CAT 3 | 1.5 | 120 | Tray | 615001 749615 | |
![]() | 615008143521 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8P8C | Horizontal | Mit Panel Stop | 1x1 | Halb-geschirmt | Unten | Nein | – | CAT 3 | 1.5 | 120 | Tray | 615001 | |
![]() | 615008143721 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8P8C | Horizontal | – | 1x1 | Kunststoff | Unten | Nein | – | CAT 3 | 1.5 | 120 | Tray | 615001 | |
![]() | 615008144221 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8P8C | Vertikal | Mit Panel Stop | 1x1 | Kunststoff | – | Nein | – | CAT 3 | 1.5 | 120 | Tray | 615001 | |
![]() | 615008145121 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8P8C | 45° | Mit Metall Post-Tail | 1x1 | geschirmt | – | Nein | – | CAT 3 | 1.5 | 120 | Tray | 612690 615001 749615 | |
![]() | 615008145221 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8P8C | 45° | Mit Metall Post-Tail | 1x1 | geschirmt | – | Nein | – | CAT 3 | 1.5 | 120 | Tray | 615001 749615 | |
![]() | 615008148521 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8P8C | Horizontal | – | 1x1 | Kunststoff | Oben | Nein | – | CAT 3 | 1.5 | 120 | Tray | – | |
![]() | 615008149521L | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8P8C | Horizontal | Mit Metall-Peg | 1xX | Kunststoff | Oben | Nein | – | CAT 3 | 1.5 | 120 | Tray | 615001 | |
![]() | 615008149521M | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8P8C | Horizontal | Mit Metall-Peg | 1xX | Kunststoff | Oben | Nein | – | CAT 3 | 1.5 | 120 | Tray | 615001 | |
![]() | 615008149521R | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8P8C | Horizontal | Mit Metall-Peg | 1xX | Kunststoff | Oben | Nein | – | CAT 3 | 1.5 | 120 | Tray | 615001 | |
![]() | 615016137721 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8P8C | Horizontal | – | 1x2 | geschirmt | Oben | Ja | gelb-grün | CAT 3 | 1.5 | 120 | Tray | 615001 749615 | |
![]() | 615016240521 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8P8C | Horizontal | – | 2x1 | geschirmt | Oben & Unten | Ja | – | CAT 3 | – | 120 | Tray | 615001 749615 | |
![]() | 615016245421 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8P8C | Horizontal | – | 2x1 | geschirmt | Oben & Unten | Ja | gelb-grün | CAT 3 | 1.5 | 120 | Tray | 749615 | |
![]() | 615032137921 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8P8C | Horizontal | – | 1x4 | geschirmt | Oben | Ja | gelb-grün | CAT 3 | 1.5 | 120 | Tray | 749615 | |
![]() | 615032243321 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8P8C | Horizontal | – | 2x2 | geschirmt | Oben & Unten | Ja | – | CAT 3 | 1.5 | 120 | Tray | 749615 | |
![]() | 615064243321 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8P8C | Horizontal | – | 2x4 | geschirmt | Oben & Unten | Ja | – | CAT 3 | – | 120 | Tray | – | |
![]() | 615096243321 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8P8C | Horizontal | – | 2x6 | geschirmt | Oben & Unten | Ja | – | CAT 3 | – | 120 | Tray | – | |
![]() | 615024149521 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8P8C | Horizontal | Mit Metall-Peg | 1x3 | Kunststoff | Oben | Nein | – | CAT 3 | 1.5 | 120 | Tray | 615001 | |
![]() | 615032137821 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8P8C | Horizontal | – | 1x4 | geschirmt | Unten | Nein | – | CAT 3 | 1.5 | 120 | Tray | 749615 | |
![]() | 615016137621 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8P8C | Horizontal | – | 1x2 | geschirmt | Unten | Nein | – | CAT 3 | 1.5 | 120 | Tray | 749615 | |
![]() | 615008138021 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8P8C | Vertikal | – | 1x1 | Kunststoff | – | Nein | – | CAT 3 | 1.5 | 120 | Tray | 615001 | |
![]() | 615008140121 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8P8C | Horizontal | – | 1x1 | geschirmt | Unten | Nein | – | CAT 3 | 1.5 | 120 | Tray | 615001 749615 | |
![]() | 615008140621 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8P8C | Horizontal | – | 1x1 | geschirmt | Oben | Ja | – | CAT 3 | 1.5 | 120 | Tray | 615001 749615 | |
![]() | 615008141321 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8P8C | Horizontal | – | 1x1 | geschirmt | Oben | Ja | 2xBipolar Y/G | CAT 3 | 1.5 | 120 | Tray | 615001 749615 | |
![]() | 61500814221 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8P8C | Horizontal | – | 1x1 | geschirmt | Unten | Nein | – | CAT 3 | 1.5 | 120 | Tray | 615001 749615 | |
![]() | 615016149521 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8P8C | Horizontal | Mit Metall-Peg | 1x2 | Kunststoff | Oben | Nein | – | CAT 3 | 1.5 | 120 | Tray | 615001 | |
![]() | 615032149521 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8P8C | Horizontal | Mit Metall-Peg | 1x4 | Kunststoff | Oben | Nein | – | CAT 3 | 1.5 | 120 | Tray | 615001 | |
![]() | 615008185121 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8P8C | Horizontal | Low Profile | 1x1 | geschirmt | Oben | Ja | gelb-grün | CAT 3 | 1.5 | 125 | Tape and Reel | 615001 | |
![]() | 615008185221 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8P8C | Horizontal | – | 1x1 | geschirmt | Unten | Ja | gelb-grün | CAT 3 | 1.5 | 125 | Tray | 615001 | |
![]() | 615008150121 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8P8C | Horizontal | – | 1x1 | Kunststoff | Oben | – | gelb-grün | CAT 3 | 1.5 | 125 | Tray | – | |
![]() | 615008150021 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8P8C | Horizontal | – | 1x1 | Kunststoff | Oben | – | – | CAT 3 | 1.5 | 125 | Tray | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | |
|---|---|---|
![]() | 615004143821 | SPEC |
![]() | 615004144021 | SPEC |
![]() | 615002138421 | SPEC |
![]() | 615004138421 | SPEC |
![]() | 615004141121 | SPEC |
![]() | 615004144121 | SPEC |
![]() | 615006138421 | SPEC |
![]() | 615006138521 | SPEC |
![]() | 615006141121 | SPEC |
![]() | 615006143221 | SPEC |
![]() | 615006143421 | SPEC |
![]() | 615006143621 | SPEC |
![]() | 615006144121 | SPEC |
![]() | 615006149421L | SPEC |
![]() | 615006149421M | SPEC |
![]() | 615006149421R | SPEC |
![]() | 615012143921 | SPEC |
![]() | 615024143921 | SPEC |
![]() | 615012149421 | SPEC |
![]() | 615018149421 | SPEC |
![]() | 615024149421 | SPEC |
![]() | 615008137121 | SPEC |
![]() | 615008137421 | SPEC |
![]() | 615008138221 | SPEC |
![]() | 615008138321 | SPEC |
![]() | 615008140421 | SPEC |
![]() | 615008142121 | SPEC |
![]() | 615008142521 | SPEC |
![]() | 615008142621 | SPEC |
![]() | 615008143521 | SPEC |
![]() | 615008143721 | SPEC |
![]() | 615008144221 | SPEC |
![]() | 615008145121 | SPEC |
![]() | 615008145221 | SPEC |
![]() | 615008148521 | SPEC |
![]() | 615008149521L | SPEC |
![]() | 615008149521M | SPEC |
![]() | 615008149521R | SPEC |
![]() | 615016137721 | SPEC |
![]() | 615016240521 | SPEC |
![]() | 615016245421 | SPEC |
![]() | 615032137921 | SPEC |
![]() | 615032243321 | SPEC |
![]() | 615064243321 | SPEC |
![]() | 615096243321 | SPEC |
![]() | 615024149521 | SPEC |
![]() | 615032137821 | SPEC |
![]() | 615016137621 | SPEC |
![]() | 615008138021 | SPEC |
![]() | 615008140121 | SPEC |
![]() | 615008140621 | SPEC |
![]() | 615008141321 | SPEC |
![]() | 61500814221 | SPEC |
![]() | 615016149521 | SPEC |
![]() | 615032149521 | SPEC |
![]() | 615008185121 | SPEC |
![]() | 615008185221 | SPEC |
![]() | 615008150121 | SPEC |
![]() | 615008150021 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | xPxC | Typ | Ausführung | Ports | Schirmung | Tab | EMI | LED | Anwendungssystem | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Verpackung | Design Kit | Muster |
|---|
Passend zu
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: