Topologie | Sonstige Topologie |
Eingangsspannung | 3.3 V |
Demonstration Circuit 2611A features the LTC6955-1, Ultralow Jitter 11 Output Fanout Buffers.By default, the DC2611A is powered from a single 3.3V supply. An option is provided to power to the DC2611A from dual supplies, allowing for the LTC6955-1’s output supply pins to connect to an LTC Silent Switcher® and the LTC6955-1 input supply pin to connect to a low noise LDO.
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | L (mm) | f (mm) | Pins (pcs) | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 62000311121 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.00 mm THT Pin Header | 6 | – | 3 | Single | Pin Header | Gerade | 2 | Beutel | |
![]() | 702935000 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WA-SNSR Self-Retaining Spacer | 12.7 | 4.8 | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 60800213421 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.00 mm Jumper with Test Point | – | – | 2 | – | Jumper | – | 3 | Beutel |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
![]() | 62000311121 | SPEC |
![]() | 702935000 | SPEC |
![]() | 60800213421 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | L (mm) | f (mm) | Pins (pcs) | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster |
---|