Topologie | Abwärtswandler |
Eingangsspannung | 8-135 V |
Ausgang 1 | 5.5 A |
Demonstration circuit 2537A is a 135V protected, high side switch featuring the LT C®7000. The demo board is designed to switch a 5.5A output load from input voltages from 8V to 135V. The wide input range and low shut-down current (1μA typical) make it suitable for automo-tive, industrial, medical instrument and telecom applica-tions. This board offers a low 50ns (typical) propagation delay, fast switching times (<10ns) and 100% duty cycle operation.
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | L (mm) | f (mm) | Pins (pcs) | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 62000621121 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.00 mm THT Dual Pin Header | 6 | – | 6 | Dual | Pin Header | Gerade | 2 | Beutel | |
![]() | 702935500 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WA-SNSR Self-Retaining Spacer | 14.2 | 4.8 | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 60800213421 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.00 mm Jumper with Test Point | – | – | 2 | – | Jumper | – | 3 | Beutel |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
![]() | 62000621121 | SPEC |
![]() | 702935500 | SPEC |
![]() | 60800213421 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | L (mm) | f (mm) | Pins (pcs) | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster |
---|