IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (104)

Analog Devices LTC7103-1

105V, 2.3A Low EMI Synchronous Step-Down Regulator with Fast Current Programming

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung4.4-105 V
Schaltfrequenz200-2000 kHz
Ausgang 12.3 A

Beschreibung

The LTC7103-1 is a high efficiency, monolithic synchro-nous step-down DC/DC converter utilizing a constant frequency, average current mode control architecture. It operates from an input voltage range of 4.4V to 105V and provides an adjustable regulated output voltage from 1V to VIN while delivering up to 2.3A of output current.

Eigenschaften

  • Wide VIN Range: 4.4V to 105V (110V Abs Max)
  • Ultralow EMI/EMC Emissions: CISPR 25 Compliant
  • 2μA IQ When Regulating 48VIN to 3.3VOUT
  • Fast and Accurate Output Current Programming and Monitoring with No External RSENSE
  • Brick Wall Current Limit
  • Low Minimum On-Time: 40ns
  • Wide VOUT Range: 1V to VIN
  • PassThru™/100% Duty Cycle Capable
  • Programmable Fixed Frequency: 200kHz to 2MHz
  • Eight, Pin-Selectable Fixed (1.2V to 15V) or Adjustable Output Voltages
  • Selectable Continuous, Pulse-Skipping, or Low Ripple Burst Mode® Operation at Light Loads
  • PLL Synchronization to External Clock
  • EXTVCC LDO Powers Chip from VOUT = 3.3V to 40V
  • OPTI-LOOP® or Fixed Internal Compensation
  • Input and Output Overvoltage Protection
  • Thermally Enhanced (5mm × 6mm) QFN Package
  • AEC-Q100 Qualification in Process

Typische Anwendungen

  • Medical Instruments and Telecommunication
  • Automotive and Military Systems
  • Industrial, Avionics and Heavy Equipment
  • Battery Chargers and CC/CV Supplies

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
BauformVersionISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC
(mΩ)
MaterialIR,40K
(A)
Muster
744771112SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PD SMT-Speicherdrossel 12 7.4 4.9 26 19.7 1260 Gestanzt 4.9 6.4 4.5
7443551181SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität 18 7.4 24200 16 1365 SMT 3.5 7.5 22 WE-PERM
7447715330SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PD SMT-Speicherdrossel 33 2.5 85 13 1245 Gestanzt
7447709470SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PD Speicherdrossel 47 4.9 60 6.5 1210 Gestanzt 4.5 5.5 3.8
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
744771112SPEC
7443551181SPEC
7447715330SPEC
7447709470SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
BauformVersionISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC
(mΩ)
MaterialIR,40K
(A)
Muster