IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (97)

Analog Devices LTC7801 | Demoboard DC2641

LTC7801EUFD High Input Voltage Synchronous Buck Converter

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung16-100 V
Schaltfrequenz75-800 kHz
Ausgang 112.24 V / 10 A
IC-Revision1

Beschreibung

Demonstration circuit 2641A is a single output synchronousbuck converter featuring the LTC7801EUFD in the24-lead QFN package. The input voltage range is from16V to 100V and the output is 12V/10A. The DC2641A isconfigured with a sense resistor for overcurrent protection.Inductor DCR current sensing is optional.The board has a lot of features including an optionalonboard NMOS LDO for DRVCC, a switch-mode powersupply for EXTVCC, jumper selectable 100% duty cycleoperation in dropout, a mode selector pin that allowsthe converter to run in CCM, pulse-skip, adjustable burst clamp or default Burst Mode® operation, a PGOOD outputvoltage monitor and PLLIN for PolyPhase® operation.The LTC7801 data sheet gives a complete descriptionof the part, operation and application information andmust be read in conjunction with this demo manual forDC2641A

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(mm)
f
(mm)
L
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
DrahttypePins
(pcs)
ReihenH
(mm)
GenderTypIR
(A)
Verpackung Muster
62000211121SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.00 mm THT Pin Header 4 2 Single Pin Header Gerade 2 Beutel
62000311121SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.00 mm THT Pin Header 6 3 Single Pin Header Gerade 2 Beutel
62000821121SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.00 mm THT Dual Pin Header 8 8 Dual Pin Header Gerade 2 Beutel
702935000SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WA-SNSR Self-Retaining Spacer 12.7 4.8
7443633300SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-HCF SMT-Hochstrominduktivität 20.8 33 13.3 9.5 11 12.54 12 Flach 2 13.5 12
60800213421SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.00 mm Jumper with Test Point 2 Jumper 3 Beutel
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
62000211121SPEC
62000311121SPEC
62000821121SPEC
702935000SPEC
7443633300SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

60800213421SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(mm)
f
(mm)
L
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
DrahttypePins
(pcs)
ReihenH
(mm)
GenderTypIR
(A)
Verpackung Muster