IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (97)

Analog Devices LTC7801EUFD | Demoboard DC2641A

High Input Voltage Synchronous Buck Converter

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung16-100 V
Schaltfrequenz75-850 kHz
Ausgang 112.24 V / 10 A
IC-Revision00

Beschreibung

Demonstration circuit 2641A is a single output synchronousbuck converter featuring the LTC7801EUFD in the24-lead QFN package. The input voltage range is from16V to 100V and the output is 12V/10A. The DC2641A isconfigured with a sense resistor for over current protection.Inductor DCR current sensing is optional.

Eigenschaften

  • Wide VIN Range: 4V to 140V (150V Abs Max)
  • Wide Output Voltage Range: 0.8V to 60V
  • Adjustable Gate Drive Level: 5V to 10V (OPTI-DRIVE)
  • Low Operating IQ: 40μA (Shutdown = 10μA)
  • 100% Duty Cycle Operation
  • No External Bootstrap Diode Required
  • Selectable Gate Drive UVLO Thresholds
  • Onboard LDO or External NMOS LDO for DRVCC
  • EXTVCC LDO Powers Drivers from VOUT
  • Phase-Lockable Frequency (75kHz to 850kHz)
  • Programmable Fixed Frequency (50kHz to 900kHz)
  • Selectable Continuous, Pulse-Skipping or Low RippleBurst Mode® Operation at Light Loads
  • Adjustable Burst Clamp
  • Power Good Output Voltage Monitor
  • Programmable Input Overvoltage Lockout
  • Small 24-Lead 4mm × 5mm QFN or TSSOP Packages

Typische Anwendungen

  • High Voltage Battery Operated Systems
  • Automotive and Industrial Power Systems
  • Telecommunications Power Systems

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(mm)
f
(mm)
L
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
DrahttypePins
(pcs)
ReihenH
(mm)
GenderTypIR
(A)
Verpackung Muster
62000211121SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.00 mm THT Pin Header 4 2 Single Pin Header Gerade 2 Beutel
62000821121SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.00 mm THT Dual Pin Header 8 8 Dual Pin Header Gerade 2 Beutel
702935000SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WA-SNSR Self-Retaining Spacer 12.7 4.8
7443633300SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-HCF SMT-Hochstrominduktivität 20.8 33 13.3 9.5 11 12.54 12 Flach 2 13.5 12
60800213421SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.00 mm Jumper with Test Point 2 Jumper 3 Beutel
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
62000211121SPEC
62000821121SPEC
702935000SPEC
7443633300SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

60800213421SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(mm)
f
(mm)
L
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
DrahttypePins
(pcs)
ReihenH
(mm)
GenderTypIR
(A)
Verpackung Muster