Topologie | Abwärtswandler |
Eingangsspannung | 48 V |
Schaltfrequenz | 75-850 kHz |
Ausgang 1 | 12 V / 10 A |
IC-Revision | 00 |
Demonstration circuit 2641A is a single output synchronousbuck converter featuring the LTC7801EUFD in the24-lead QFN package. The input voltage range is from16V to 100V and the output is 12V/10A. The DC2641A isconfigured with a sense resistor for over current protection.Inductor DCR current sensing is optional.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (mm) | f (mm) | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Drahttype | Pins (pcs) | Reihen | H (mm) | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 62000211121 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.00 mm THT Pin Header | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | Single | – | Pin Header | Gerade | 2 | Beutel | |
![]() | 62000311121 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.00 mm THT Pin Header | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | Single | – | Pin Header | Gerade | 2 | Beutel | |
![]() | 62000821121 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.00 mm THT Dual Pin Header | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | Dual | – | Pin Header | Gerade | 2 | Beutel | |
![]() | 702935000 | SPEC | – | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WA-SNSR Self-Retaining Spacer | 12.7 | 4.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 7443633300 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCF SMT-Hochstrominduktivität | 20.8 | – | 33 | 13.3 | 9.5 | 11 | 12.54 | 12 | Flach | 2 | – | 13.5 | – | – | 12 | – | ||
![]() | 60800213421 | SPEC | – | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.00 mm Jumper with Test Point | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | Jumper | – | 3 | Beutel |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 62000211121 | SPEC | – |
![]() | 62000311121 | SPEC | – |
![]() | 62000821121 | SPEC | – |
![]() | 702935000 | SPEC | – |
![]() | 7443633300 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |
![]() | 60800213421 | SPEC | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (mm) | f (mm) | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Drahttype | Pins (pcs) | Reihen | H (mm) | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster |
---|