IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (97)

Analog Devices LTC7810 | Demoboard DC2529A

150V Low IQ, Dual, 2-Phase Synchronous Step-Down DC/DC Controller

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung16-130 V
Schaltfrequenz75-750 kHz
Ausgang 112 V / 5 A
Ausgang 25 V / 10 A

Beschreibung

Demonstration circuit 2529A is a dual output synchronous buck converter featuring the LTC®7810ELXE in a 48-lead eLQFP package. Key features of this board include: an optional on-board NMOS LDO for DRVCC; jumper for spread-spectrum option; optional resistors for single output dual phase operation; a mode selector that allows the converter to run in CCM, pulse-skipping, adjustable burst clamp or default Burst Mode® operation; SYNC turret for Poly- Phase® operation. The input voltage range of this demo board is from 16V to 130V and it uses a sense resistor for overcurrent protection.The LTC7810 data sheet gives a complete description of the part, operation and application information and must be read in conjunction with this demo manual for DC2529A.

Eigenschaften

  • Wide VIN Range: 4.5V to 140V (150V Abs Max)
  • Wide Output Voltage Range: 1V  VOUT  60V
  • Low Operating IQ: 16A (48VIN to 12VOUT and 3.3VOUT)
  • Adjustable Gate Drive Level Up to 10V
  • Optional Spread Spectrum Operation
  • Very Low Dropout: 100% Duty Cycle Operation
  • Low IQ in Dropout: 78μA (One Channel On)
  • RSENSE or Inductor DCR Current Sensing
  • Out-of-Phase Controllers Reduce Required Input Capacitance and Power Supply Induced Noise
  • Phase-Lockable Frequency (75kHz to 720kHz)
  • Programmable Fixed Frequency (50kHz to 750kHz)
  • Selectable Continuous, Pulse-Skipping, or Low Ripple Burst Mode® Operation at Light Loads
  • Onboard LDO or External NMOS LDO for DRVCC
  • EXTVCC LDO Powers Drivers from VOUT
  • Programmable Input Overvoltage Lockout
  • 48-Lead (7mm × 7mm) eLQFP Package

Typische Anwendungen

  • Industrial and Telecommunications
  • Automotive and Transportation

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(mm)
f
(mm)
L
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
DrahttypePins
(pcs)
ReihenH
(mm)
GenderTypIR
(A)
Verpackung Muster
62000211121SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.00 mm THT Pin Header 4 2 Single Pin Header Gerade 2 Beutel
62000311121SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.00 mm THT Pin Header 6 3 Single Pin Header Gerade 2 Beutel
62000411121SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.00 mm THT Pin Header 8 4 Single Pin Header Gerade 2 Beutel
62000821121SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.00 mm THT Dual Pin Header 8 8 Dual Pin Header Gerade 2 Beutel
702935000SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WA-SNSR Self-Retaining Spacer 12.7 4.8
7443631500SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-HCF SMT-Hochstrominduktivität 20.8 15 15.4 19 21 9.57 12.8 Flach 2 13.5 14
7443634700SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-HCF SMT-Hochstrominduktivität 20.8 47 12.8 7.5 8.5 13.42 10 Flach 2 13.5 12
60800213421SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.00 mm Jumper with Test Point 2 Jumper 3 Beutel
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
62000211121SPEC
62000311121SPEC
62000411121SPEC
62000821121SPEC
702935000SPEC
7443631500SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7443634700SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

60800213421SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(mm)
f
(mm)
L
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
DrahttypePins
(pcs)
ReihenH
(mm)
GenderTypIR
(A)
Verpackung Muster