IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (108)

Analog Devices LTC7812 | Demoboard DC2422A-A

LTC7812EUH Wide VIN, Step-Up + Step-Down DC/DC Converter

Details

TopologieAbwärts- und Aufwärtswandler
Eingangsspannung4-36 V
Ausgang 112.3 V / 1 A

Beschreibung

Demonstration circuit DC2422A is a step-up + step-downDC/DC converter featuring the LTC®7812EUH, a high performancedual output (Boost + Buck) synchronous DC/DC switching regulator controller. This board has threedifferent configurations:n DC2422A-A: Regulated VOUT to 12Vn DC2422A-B: Quasi regulated VOUT between 10V and16Vn DC2422A-C: Dual outputs: 12V (boost channel) 5V (buck channel)This circuit enables a drop-in layout where the total circuitarea is only 1½" by 1". The LTC7812EUH is in a 32-leadexposed pad QFN package.The main features of the board include rail tracking (buckchannel only), an internal 5V linear regulator for bias,separate RUN pins for each output and a Mode selectorthat allows the converter to run in CCM, pulse skip orBurst Mode® operation. S
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
Arbeitsspannung(V (AC))
Betriebstemperatur
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-PHD Kurzschlussbrücken, 2, –
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins2 
–
–
–
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung200 V (AC)
Betriebstemperatur -25 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten, 3, Gerade
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins3 
TypGerade 
MontageartTHT 
Länge6 mm
Nennstrom2 A
Arbeitsspannung200 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten, 6, Gerade
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins6 
TypGerade 
MontageartTHT 
Länge6 mm
Nennstrom2 A
Arbeitsspannung200 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen