Topologie | Abwärts- und Aufwärtswandler |
Eingangsspannung | 4-36 V |
Ausgang 1 | 16 V / 1 A |
IC-Revision | A |
Demonstration circuit DC2422A is a step-up + step-downDC/DC converter featuring the LTC®7812EUH, a high performancedual output (Boost + Buck) synchronous DC/DC switching regulator controller. This board has threedifferent configurations:n DC2422A-A: Regulated VOUT to 12Vn DC2422A-B: Quasi regulated VOUT between 10V and16Vn DC2422A-C: Dual outputs: 12V (boost channel) 5V (buck channel)This circuit enables a drop-in layout where the total circuitarea is only 1½" by 1". The LTC7812EUH is in a 32-leadexposed pad QFN package.The main features of the board include rail tracking (buckchannel only), an internal 5V linear regulator for bias,separate RUN pins for each output and a Mode selectorthat allows the converter to run in CCM, pulse skip orBurst Mode® operation. Synchronization to an externalclock is also possible.
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 60800213421 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.00 mm Jumper with Test Point | 2 | – | Jumper | – | 3 | Beutel | |
![]() | 62000311121 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.00 mm THT Pin Header | 3 | Single | Pin Header | Gerade | 2 | Beutel | |
![]() | 62000621121 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.00 mm THT Dual Pin Header | 6 | Dual | Pin Header | Gerade | 2 | Beutel |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
![]() | 60800213421 | SPEC |
![]() | 62000311121 | SPEC |
![]() | 62000621121 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster |
---|