Topologie | LAN / POE |
Eingangsspannung | 51-57 V |
Ausgang 1 | 57 V |
The LTC®9101-1/LTC9102/LTC9103 chipset is a 48-port power sourcing equipment (PSE) controller designed for use in IEEE 802.3at Type 2, 802.3bt Type 3 and 4 compliant Power over Ethernet (PoE) systems. The LTC9101-1/LTC9102/LTC9103 is designed to power compliant 802.3af, 802.3at,and 802.3bt PDs. The LTC9101-1/LTC9102/LTC9103 chipset delivers lowest-in-industry heat dissipation by utilizing low-RDS(ON) external MOSFETs and 0.1Ω sense resistance per power channel. A transformer-isolated communication protocol replaces expensive opto couplers and complex isolated 3.3V supply, resulting in significant BOM cost savings.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Datenrate | Ports | PoE | Improved CMRR | Betriebstemperatur | VT (V (RMS)) | Montageart | L (µH) | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7490220120 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LAN LAN Übertrager | 10/100/1000BASE-T | 1 | 4PPoE (bis zu 350 mA) | Nein | -40 °C up to +105 °C | 1500 | SMT | 350 | ||
![]() | 7490220121 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LAN LAN Übertrager | 10/100/1000BASE-T | 1 | 4PPoE (bis zu 600 mA) | Nein | -40 °C up to +105 °C | 1500 | SMT | 350 | ||
![]() | 7490220122 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LAN LAN Übertrager | 10/100/1000BASE-T | 1 | 4PPoE (bis zu 1000 mA) | Nein | -40 °C up to +105 °C | 1500 | SMT | 350 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 7490220120 | SPEC | |
![]() | 7490220121 | SPEC | |
![]() | 7490220122 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Datenrate | Ports | PoE | Improved CMRR | Betriebstemperatur | VT (V (RMS)) | Montageart | L (µH) | Muster |
---|