LTSpice-Dateien
Merkmale
- Geeignet für Industrietemperaturen von –40 °C bis +125 °C
- Verschiedene Versionen von 1,5 kV Isolierung bis 6 kV verfügbar.
- HPLE-Version
- Zusätzliches CMC für höhere Dämpfung
- Nicht-PoE, PoE und PoE bis zu 2 A
- PoE bis zu 150 W und Geschwindigkeiten bis zu 1 Gbit/s
- Erhältlich in SMT
- Konform mit den jeweiligen Standards: IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at und IEEE 802.3bt
- UL-anerkannt
Referenzdesigns
Anwendung
- Kompatibel zu gängigen Industrial Ethernet Systemen wie z.B. EtherCAT oder Profinet
- Einsetzbar für Ethernet-IC’s, wie z.B. Microchip, Texas Instruments, Broadcom, Linear Technology
- Router, Switches, Sensoren, Robotik, Automatisierung, IP-Kameras, IoT-Anwendungen
Application Notes
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Datenrate | Ports | PoE | Improved CMRR | Betriebstemperatur | VT (V (RMS)) | Montageart | L (µH) | Design Kit | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 749080010 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2.5/5G Base-T | 1 | kein-PoE | Nein | -40 °C up to +85 °C | 1500 | SMT | 200 | – | ||
749082010 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2.5/5G Base-T | 1 | 4PPoE (bis zu 1500 mA) | Nein | -40 °C up to +85 °C | 1500 | SMT | 120 | – | |||
![]() | 7490100110A | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10/100BASE-TX | 1 | non-PoE | Nein | 0 °C up to +70 °C | 1500 | SMT | 350 | – | ||
![]() | 7490100111A | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10/100BASE-TX | 1 | non-PoE | Nein | -40 °C up to +105 °C | 1500 | SMT | 350 | 749010 | ||
![]() | 749013011A | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10/100BASE-TX | 1 | PoE (bis zu 350 mA) | Nein | -40 °C up to +105 °C | 1500 | SMT | 350 | – | ||
![]() | 7490100161A | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10/100BASE-TX | 1 | non-PoE | Nein | -40 °C up to +125 °C | 1500 | SMT | 350 | 749010 | ||
![]() | 7490120110 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10/100BASE-TX | 1 | PoE+ (bis zu 720 mA) | Nein | -40 °C up to +85 °C | 1500 | SMT | 120 | 749010 749615 | ||
![]() | 7490220120 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10/100/1000BASE-T | 1 | 4PPoE (bis zu 350 mA) | Nein | -40 °C up to +105 °C | 1500 | SMT | 350 | – | ||
![]() | 7490220121 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10/100/1000BASE-T | 1 | 4PPoE (bis zu 600 mA) | Nein | -40 °C up to +105 °C | 1500 | SMT | 350 | – | ||
![]() | 7490220122 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10/100/1000BASE-T | 1 | 4PPoE (bis zu 1000 mA) | Nein | -40 °C up to +105 °C | 1500 | SMT | 350 | – | ||
![]() | 749020100A | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10/100/1000BASE-T | 0.5 | kein-PoE | Nein | -40 °C up to +105 °C | 1500 | SMT | 350 | – | ||
![]() | 7490220115 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10/100/1000BASE-T | 1 | 4PPoE (bis zu 800 mA) | Nein | -40 °C up to +85 °C | 1500 | SMT | 350 | – | ||
![]() | 749010012A | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10/100BASE-TX | 1 | non-PoE | Nein | 0 °C up to +70 °C | 1500 | SMT | 350 | – | ||
![]() | 7490140122B | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10/100BASE-T | 1 | kein-PoE | Nein | -40 °C up to +85 °C | 4500 | SMT | 350 | – | ||
![]() | 7490140123B | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10/100BASE-T | 1 | PoE (bis zu 350 mA) | Nein | -40 °C up to +85 °C | 4500 | SMT | 350 | – | ||
![]() | 749024015C | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10/100/1000BASE-T | 1 | kein-PoE | Nein | -40 °C up to +105 °C | 1500 | SMT | 350 | – | ||
![]() | 7490140117C | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10/100BASE-TX | 1 | kein-PoE | Nein | -40 °C up to +105 °C | 2500 | SMT | 350 | – | ||
![]() | 7490140142 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10/100BASE-T | 1 | PoE (bis zu 350 mA) | Nein | -40 °C up to +85 °C | 4000 | SMT | 350 | – | ||
![]() | 7490140125 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10/100BASE-T | 1 | kein-PoE | Nein | -40 °C up to +85 °C | 1500 | SMT | 350 | – | ||
![]() | 7490140124 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10/100BASE-T | 1 | kein-PoE | Nein | -40 °C up to +85 °C | 1500 | SMT | 350 | – | ||
![]() | 7490140141 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10/100BASE-T | 1 | PoE (bis zu 350 mA) | Nein | -40 °C up to +85 °C | 4000 | SMT | 350 | – | ||
![]() | 7490140123 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10/100BASE-T | 1 | kein-PoE | Nein | -40 °C up to +85 °C | 1500 | SMT | 350 | – | ||
![]() | 7490140140 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10/100BASE-T | 1 | PoE (bis zu 350 mA) | Nein | -40 °C up to +85 °C | 4000 | SMT | 350 | – | ||
![]() | 749023113C | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10/100/1000BASE-T | 1 | PoE (bis zu 350 mA) | Nein | -40 °C up to +85 °C | 1500 | SMT | 350 | – | ||
![]() | 749020112B | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10/100/1000BASE-T | 1 | kein-PoE | Nein | -40 °C up to +105 °C | 1500 | SMT | 350 | – | ||
![]() | 749020010A | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1000 Base-T | 1 | kein-PoE | Nein | -40 °C up to +85 °C | 1500 | SMT | 350 | 749010 | ||
![]() | 749020011A | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1000 Base-T | 1 | kein-PoE | Ja | -40 °C up to +85 °C | 1500 | SMT | 350 | 749010 | ||
![]() | 749020111A | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1000 Base-T | 1 | kein-PoE | Nein | 0 °C up to +70 °C | 1500 | SMT | 350 | 749615 | ||
![]() | 749023010A | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1000 Base-T | 1 | PoE (bis zu 350 mA) | Nein | 0 °C up to +70 °C | 1500 | SMT | 350 | 749615 | ||
![]() | 7490220123 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1000 Base-T | 1 | 4PPoE (bis zu 1500 mA) | Nein | -40 °C up to +105 °C | 1500 | SMT | 180 | – | ||
![]() | 749020022A | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1000 Base-T | 2 | kein-PoE | Nein | -40 °C up to +85 °C | 1500 | SMT | 350 | – | ||
![]() | 7490240120 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1000 Base-T | 1 | 4PPoE (bis zu 350 mA) | Nein | -40 °C up to +105 °C | 4000 | SMT | 350 | – | ||
![]() | 749020023A | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1000BASE-T | 1 | kein-PoE | Nein | -40 °C up to +105 °C | 1500 | SMT | 350 | – | ||
![]() | 7490240121 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1000 Base-T | 1 | kein-PoE | Nein | -40 °C up to +85 °C | 1500 | SMT | 350 | – | ||
![]() | 7490240141 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1000 Base-T | 1 | 4PPoE (bis zu 350 mA) | Nein | -40 °C up to +85 °C | 4000 | SMT | 350 | – | ||
![]() | 7490240140 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1000 Base-T | 1 | 4PPoE (bis zu 350 mA) | Nein | -40 °C up to +85 °C | 4000 | SMT | 350 | – | ||
![]() | 7490240142 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1000 Base-T | 1 | kein-PoE | Nein | -40 °C up to +85 °C | 4000 | SMT | 350 | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 749080010 | SPEC | |
749082010 | SPEC | ||
![]() | 7490100110A | SPEC | |
![]() | 7490100111A | SPEC | |
![]() | 749013011A | SPEC | |
![]() | 7490100161A | SPEC | |
![]() | 7490120110 | SPEC | |
![]() | 7490220120 | SPEC | |
![]() | 7490220121 | SPEC | |
![]() | 7490220122 | SPEC | |
![]() | 749020100A | SPEC | |
![]() | 7490220115 | SPEC | |
![]() | 749010012A | SPEC | |
![]() | 7490140122B | SPEC | |
![]() | 7490140123B | SPEC | |
![]() | 749024015C | SPEC | |
![]() | 7490140117C | SPEC | |
![]() | 7490140142 | SPEC | |
![]() | 7490140125 | SPEC | |
![]() | 7490140124 | SPEC | |
![]() | 7490140141 | SPEC | |
![]() | 7490140123 | SPEC | |
![]() | 7490140140 | SPEC | |
![]() | 749023113C | SPEC | |
![]() | 749020112B | SPEC | |
![]() | 749020010A | SPEC | |
![]() | 749020011A | SPEC | |
![]() | 749020111A | SPEC | |
![]() | 749023010A | SPEC | |
![]() | 7490220123 | SPEC | |
![]() | 749020022A | SPEC | |
![]() | 7490240120 | SPEC | |
![]() | 749020023A | SPEC | |
![]() | 7490240121 | SPEC | |
![]() | 7490240141 | SPEC | |
![]() | 7490240140 | SPEC | |
![]() | 7490240142 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Datenrate | Ports | PoE | Improved CMRR | Betriebstemperatur | VT (V (RMS)) | Montageart | L (µH) | Design Kit | Muster |
---|
Referenzdesigns
GB-Ethernet Front End
Referenzdesigns
GB-Ethernet Front End
- Basierend auf dem Microchip EVB-LAN7800LC Evaluation Board.
- Die Schaltung ist auf einer 4-lagigen Leiterplatte aufgebaut.
- Stromversorgung über die USB-Schnittstelle.
- Die Firmware ermöglicht Echtzeitmessungen von Datenrate und Bitfehlerrate.
- Die Elektronikplatine bietet zwei Schnittstellen:
- USB Typ C™ (USB 3.1)
- 1 Gigabit RJ45/Ethernet-Schnittstelle

GB PoE+ Ethernet-USB Adapter
GB PoE+ Ethernet-USB Adapter
- Basierend auf dem Referenzdesign eines 1 Gbit/s Ethernet USB-Adapters.
- Das ursprüngliche Design hatte keine PoE-Funktionalität.
- Beinhaltet Power over Ethernet Plus (PoE+) Fähigkeit.
- GB PoE+ Ethernet USB Adapter bietet drei Schnittstellen:
- USB Typ-C (USB 3.1)
- RJ45 1 Gbit/s Ethernet-Schnittstelle mit integrierter PoE-Funktion
- Anschluss für einen DC/DC-Wandler mit einer einstellbaren Ausgangsspannung von 6 bis 18 V und einer maximalen Ausgangsleistung von 25 W.

Grundlagen der GB-Ethernet-Schnittstelle
Grundlagen der GB-Ethernet-Schnittstelle
- Magnetics-Modul (z. B. WE-LAN): Dieses besteht aus einem Transformator und einer Gleichtaktdrossel (CMC). Es reduziert Gleichtaktströme, d. h. unerwünschte elektrische Ströme, die auf beiden Leitern eines Twisted-Pair-Kabels in dieselbe Richtung fließen. Gleichtaktströme können das Differenzsignal, das die Daten trägt, stören.
- Bob-Smith-Termination: Diese Abschlussschaltung, die einen Kondensator und vier Widerstände umfasst, wird zwischen den differentiellen Signalpaaren und der Erde angeschlossen. Er reduziert die Störanfälligkeit durch ungenutzte Adern am RJ45-Stecker, indem er einen Pfad für Gleichtaktströme zur Erde schafft.

Designstruktur der GB-Ethernet-Schnittstelle
Designstruktur der GB-Ethernet-Schnittstelle
Der GB-Ethernet USB-Adapter wurde auf Basis des EVBLAN7800LC Evaluation Boards von Microchip entwickelt. Das Board ist in zwei verschiedenen Varianten erhältlich: diskret und integriert. Das integrierte Design kombiniert die Funktionalität der diskreten Komponenten in weniger und schlankeren Modulen. Diese Integration führt zu einem potenziell zuverlässigeren Design, reduziert den Platz auf der Leiterplatte und vereinfacht die Montage.

Diskrete Lösungskomponenten

WE-LAN
Ein separates Transformatormodul für ein lokales Netzwerk.

WR-MJ
Ein diskreter RJ45-Ethernet-Anschluss.

WE-TVS
Supressor für transiente Spannungen.
Integrierte Lösungskomponenten

WE-RJ45LAN
Integriert den RJ45-Anschluss und den Transformator (der die Funktionen von WE-LAN und WR-MJ beinhaltet).

WCAP-CSMH
Kondensatoren zur zusätzlichen Filterung und Stabilisierung.

WE-PoE, WE-PoEH, WE-PoE+
Integrieren Sie die Funktionalitäten der diskreten Komponenten wie Transformatoren, Gleichtaktdrosseln und möglicherweise andere Filter-/Schutzelemente.

WE-SL5
Gleichtaktdrosseln.
Discrete LAN

WE-LAN LAN Transformer
10/100/1000Base-T

WE-LAN 10G Transformer
10Gbit Base-T

WE-LAN AQ Transformer
10/100/1000Base-T

WE-STST Super Tiny Signal Transformer
10/100/1G/10G Base-T

WE-BMS Transformator
für Batterie-Management-Systeme

WE-PLC Transformer
Integrated LAN

WE-RJ45LAN

WE-RJ4510G

WE-RJ45LAN (THR)
Through Hole Reflow

WE-LANMX
IP67 10/100Base-T
Häufig gestellte Fragen
- PSE (Power Source Equipment): Dies ist das Gerät, das Strom über das Ethernet-Kabel liefert. In einem PoE-System fungiert ein Switch oder ein Injektor als PSE.
- PD (Powered Device): Dies ist das Gerät, das Strom und Daten über das Ethernet-Kabel empfängt. Beispiele für PoE-betriebene Geräte sind IP-Kameras, VoIP-Telefone und Wireless Access Points.
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: