IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (97)

Analog Devices LTM2889-3 | Demoboard DC1903A-A

LTM2889 Isolated CAN μModule Transceiver Plus Power

Details

TopologieAufwärtswandler
Eingangsspannung3-3.6 V
Ausgang 15.25 V / 0.1 A
IC-Revision1

Beschreibung

Demonstration circuit 1903A is an isolated CAN μModule®transceiver plus power featuring the LTM®2889. The democircuit features an EMI optimized circuit configuration andprinted circuit board layout. All components are integratedinto the μModule isolator. The demo circuit operates froma single supply on VCC. The part generates an isolatedoutput voltage on VCC2 and communicates all necessarysignalingacross the isolationbarrierthroughLTC’s isolatorµModule technology.

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
ReihenGenderTypIR
(A)
VerpackungFarbe Muster
60910213421SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.54 mm Multi-Jumper Jumper with Test Point 2 Jumper 3 Beutel Schwarz
60800213421SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.00 mm Jumper with Test Point 2 Jumper 3 Beutel
62000311121SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.00 mm THT Pin Header 3 Single Pin Header Gerade 2 Beutel
61300621121SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.54 mm THT Dual Pin Header 6 Dual Pin Header Gerade 3 Beutel
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
ReihenGenderTypIR
(A)
VerpackungFarbe Muster