IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (104)

Analog Devices LTM2894 | Demoboard DC2438A

LTM2894 7.5kVRMS Isolated USB Data Transceiver

Details

TopologieSonstige Topologie
Eingangsspannung6-45 V
Ausgang 16 V / 0.2 A

Beschreibung

Demonstration circuit 2438A is an isolated USB datatransceiver featuring the LTM®2894. The demo circuitfeatures an EMI optimized circuit configuration, includingan isolated DC-DC converter, and printed circuit boardlayout. All components for data signaling and isolationare integrated into the LTM2894 using LTC’s isolatorµModule® technology.

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Ersatzartikel Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IR 1
(mA)
IR 2
(mA)
ISAT
(mA)
RDC
(mΩ)
fres
(MHz)
TypH
(mm)
W
(mm)
VinVOut1
(V (DC))
IOut1
(A)
Isolierungstypfswitch
(kHz)
∫Udt
(Vµs)
NPRI : NSECISAT 1
(mA)
VT
(V (RMS))
L
(mm)
MontageartAnwendungInterface typGenderPins
(pcs)
IR 1
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
Verpackung Muster
74479888310iSPEC
74479887310A PTN i| Die Produktion wird demnächst eingestellt. Erwartete Lebenszeit: <2 Jahre.WE-PMI Power-Multilayer-Induktivität 10 600 800 250 500 25 Hoher Sättigungsstrom 1 2 250 2.5 SMT 2
750313769SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PPTI Push-Pull Transformers 340 7.62 12.7 3.3 V (DC) 5 0.6 Verstärkt 250 - 550 10 1:1.7 5000 9.14 SMT Tape and Reel
760390012SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PPTI Push-Pull Transformers 475 4.19 10.2 5 V (DC) 5 0.75 Funktional 300 - 620 11 1:1.1 2500 6.73 SMT Tape and Reel
61400416021SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-USB Standard Connectors Horizontal THT USB 2.0 Type A Buchse 4 1.5 30 Tray
61400416121SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-USB Standard Connectors Horizontal THT USB 2.0 Type B Buchse 4 30 Tray
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Ersatzartikel Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IR 1
(mA)
IR 2
(mA)
ISAT
(mA)
RDC
(mΩ)
fres
(MHz)
TypH
(mm)
W
(mm)
VinVOut1
(V (DC))
IOut1
(A)
Isolierungstypfswitch
(kHz)
∫Udt
(Vµs)
NPRI : NSECISAT 1
(mA)
VT
(V (RMS))
L
(mm)
MontageartAnwendungInterface typGenderPins
(pcs)
IR 1
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
Verpackung Muster