| Topologie | Sonstige Topologie |
| IC-Revision | 2 |
Demonstration circuit 2438A is an isolated USB datatransceiver featuring the LTM®2894. The demo circuitfeatures an EMI optimized circuit configuration, includingan isolated DC-DC converter, and printed circuit boardlayout. All components for data signaling and isolationare integrated into the LTM2894 using LTC’s isolatorμModule® technology. The demo circuit operates from a supply on VCC and/or VBUS. The DC-DC converter generatesan unregulated isolated output voltage on VCC2 andregulated 5V for USB communication on VBUS2.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Ersatzartikel | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR 1 (mA) | IR 2 (mA) | ISAT (mA) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Typ | H (mm) | W (mm) | Vin | VOut1 (V (DC)) | IOut1 (A) | Isolierungstyp | fswitch (kHz) | ∫Udt (Vµs) | NPRI : NSEC | ISAT 1 (mA) | VT (V (RMS)) | L (mm) | Montageart | Anwendung | Interface typ | Gender | Pins (pcs) | IR 1 (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Verpackung | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 74479888310i | SPEC | 74479887310A | – | PTN i| Die Produktion wird demnächst eingestellt. Erwartete Lebenszeit: <2 Jahre. | WE-PMI Power-Multilayer-Induktivität | 10 | 600 | 800 | 250 | 500 | 25 | Hoher Sättigungsstrom | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 250 | – | 2.5 | SMT | – | – | – | 2 | – | – | – | – |
![]() | 750313769 | SPEC | – | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PPTI Push-Pull Transformers | 340 | – | – | – | – | – | – | 7.62 | 12.7 | 3.3 V (DC) | 5 | 0.6 | Verstärkt | 250 - 550 | 10 | 1:1.7 | – | 5000 | 9.14 | SMT | – | – | – | – | – | – | Tape and Reel | |
![]() | 760390012 | SPEC | – | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PPTI Push-Pull Transformers | 475 | – | – | – | – | – | – | 4.19 | 10.2 | 5 V (DC) | 5 | 0.75 | Funktional | 300 - 620 | 11 | 1:1.1 | – | 2500 | 6.73 | SMT | – | – | – | – | – | – | Tape and Reel | |
![]() | 61400416021 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-USB Standard Connectors | – | – | – | – | – | – | Horizontal | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | THT | USB 2.0 | Type A | Buchse | 4 | 1.5 | 30 | Tray | |
![]() | 61400416121 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-USB Standard Connectors | – | – | – | – | – | – | Horizontal | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | THT | USB 2.0 | Type B | Buchse | 4 | – | 30 | Tray |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Ersatzartikel | |
|---|---|---|---|
![]() | 74479888310i | SPEC | 74479887310A |
![]() | 750313769 | SPEC | – |
![]() | 760390012 | SPEC | – |
![]() | 61400416021 | SPEC | – |
![]() | 61400416121 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Ersatzartikel | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR 1 (mA) | IR 2 (mA) | ISAT (mA) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Typ | H (mm) | W (mm) | Vin | VOut1 (V (DC)) | IOut1 (A) | Isolierungstyp | fswitch (kHz) | ∫Udt (Vµs) | NPRI : NSEC | ISAT 1 (mA) | VT (V (RMS)) | L (mm) | Montageart | Anwendung | Interface typ | Gender | Pins (pcs) | IR 1 (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Verpackung | Muster |
|---|