IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (104)

Analog Devices LTM4650 | Demoboard DC2479A-A

Dual Phase Single 50A DC/DC μModule Regulator

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung4.5-15 V
Ausgang 11.8 V / 50 A
IC-Revision2

Beschreibung

Demonstration circuit 2479A-A features the LTM®4650EY,the high efficiency, high density, dual 25A, single 50Aswitch mode step-down power module regulator. Theinput voltage is from 4.5V to 15V. The output voltage isprogrammable from 0.6V to 1.8V. DC2479A-A is configuredas dual-phase, single-output, which can deliverup to 50A maximum. The board designs with minimumcomponents to demonstrate this high efficiency, highdensity μModule. As explained in the data sheet, outputcurrent de-rating is necessary for certain VIN, VOUT, and thermal conditions. These features and the availability ofthe LTM4650EY in a compact 16mm × 16mm × 5.01mmBGA package make it ideal for use in many high-densitypoint-of-load applications. The LTM4650 data sheet mustbe read in conjunction with this demo manual for workingon or modifying the demo circuit DC2479A-A.

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Produktserie
Pins
Typ
Montageart
L(mm)
IR(A)
Arbeitsspannung(V (AC))
Betriebstemperatur
MusterVerfügbarkeit & Muster
SPECWR-PHD Kurzschlussbrücken, 2, –
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung200 V (AC)
Betriebstemperatur -25 °C up to +105 °C
Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten, 3, Gerade
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins
TypGerade 
MontageartTHT 
Länge6 mm
Nennstrom2 A
Arbeitsspannung200 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
Verfügbarkeit prüfen