Topologie | Abwärtswandler |
Eingangsspannung | 4.5-15 V |
Schaltfrequenz | 500 kHz |
Ausgang 1 | 1.8 V / 150 A |
IC-Revision | 00 |
Demonstration Circuit 2455A-B features PolyPhase® designusing the LTM®4650EY-1 (B-grade), the high efficiency,high density, dual 25A, switch mode step-down powermodule regulator. The input voltage is from 4.5V to 15V.The output voltage is jumper selectable from 0.9V to 1.8V.DC2455A-B can deliver nominal 150A output current. Asexplained in the data sheet, output current de-rating isnecessary for certain VIN, VOUT, and thermal conditions. TheLTM4650-1 on DC2455A-B always operate in continuousconduction mode.
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 60800213421 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.00 mm Jumper with Test Point | 2 | – | Jumper | – | 3 | Beutel | |
![]() | 62000211121 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.00 mm THT Pin Header | 2 | Single | Pin Header | Gerade | 2 | Beutel | |
![]() | 62000311121 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.00 mm THT Pin Header | 3 | Single | Pin Header | Gerade | 2 | Beutel |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
![]() | 60800213421 | SPEC |
![]() | 62000211121 | SPEC |
![]() | 62000311121 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster |
---|