IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (106)

Analog Devices LTM4651 | Demoboard DC2328A

EN55022B Compliant 58V, 24W Inverting-Output DC/DC μModule Regulator

Details

TopologieInverswandler
Eingangsspannung12-34 V
Schaltfrequenz250-3000 kHz
Ausgang 1-24 V / 2 A
IC-RevisionA

Beschreibung

Demonstration circuit 2328A is an inverting buck-boostconverter with 12V to 34V input voltage, –24V output voltageand max 2A output current capability, which featuresthe LTM®4651Y. The LTM4651 is an ultralow noise, 58V,24W inverting-topology DC/DC µModule regulator. It isdesigned to meet the radiated emissions requirement ofEN55022B. A switching frequency range of 250kHz to 3MHz is supported and the module can synchronize toan external clock. The LTM4651 data sheet must be readin conjunction with this demo manual prior to working onor modifying demo circuit DC2328A.

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Produktserie
f(mm)
Pins
Typ
Montageart
L(mm)
IR(A)
Arbeitsspannung(V (AC))
Betriebstemperatur
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWA-SNSR Self-Retaining Spacer, 4.8 mm, –
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Bohrung in Blende4.8 mm
Länge12.7 mm
Betriebstemperatur -30 °C up to +85 °C
Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Kurzschlussbrücken, –, 2
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung200 V (AC)
Betriebstemperatur -25 °C up to +105 °C
Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten, –, 3
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins
TypGerade 
MontageartTHT 
Länge6 mm
Nennstrom2 A
Arbeitsspannung200 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
Verfügbarkeit prüfen