Topologie | Inverswandler |
Eingangsspannung | 4.5-13 V |
Ausgang 1 | -5 V / 128 A |
IC-Revision | 1 |
The DC3195A-B evaluation board features the LTM®4652 μModule® (micromodule) regulator, which is configured as a quad polyphase single –5V output capable of bidirectional ±128A load current. The input voltage range is 4.5V to 13V. The maximum VIN + |VOUT| should not exceed 18V for this inverting output evaluation board. Derating is necessary for certain VIN, VOUT, frequency, and thermal conditions.
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | L (mm) | f (mm) | Pins (pcs) | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 62000311121 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.00 mm THT Pin Header | 6 | – | 3 | Single | Pin Header | Gerade | 2 | Beutel | |
![]() | 62000621121 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.00 mm THT Dual Pin Header | 6 | – | 6 | Dual | Pin Header | Gerade | 2 | Beutel | |
![]() | 702931000 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WA-SNSR Self-Retaining Spacer | 6.4 | 4.8 | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 60800213421 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.00 mm Jumper with Test Point | – | – | 2 | – | Jumper | – | 3 | Beutel |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
![]() | 62000311121 | SPEC |
![]() | 62000621121 | SPEC |
![]() | 702931000 | SPEC |
![]() | 60800213421 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | L (mm) | f (mm) | Pins (pcs) | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster |
---|