| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 4.5-16 V |
| Schaltfrequenz | 250-750 kHz |
| Ausgang 1 | 0.7 V / 125 A |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 150060GS75000 | SPEC | |
| 885012206029 | SPEC | ||
| 885012206076 | SPEC | ||
![]() | 702935000 | SPEC | – |
![]() | 60800213421 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (mm) | f (mm) | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | W (mm) | Fl (mm) | Pins (pcs) | Raster (mm) | H (mm) | Gender | IR (A) | Verpackung | Muster |
|---|