IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (108)

Analog Devices LTM4691 | Demoboard DC2910A

Low VIN, High Efficiency, Dual 2A Step-down μModule DC/DC Converter

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung2.35-3.6 V
Ausgang 11.8 V / 2 A
Ausgang 21.2 V / 2 A

Beschreibung

Demonstration circuit 2910A is low VIN, high efficiency,and dual 2A output μModule DC/DC converter. The board operates by default at a fixed 2MHz and can be synchronized from 1MHz to 3MHz via the MODE/SYNC pin. With its high switching frequency and current mode architecture, a fast transient response to line and load changes is possible without sacrificing stability. The DC2910A can be used in forced continuous mode or pulse skip mode for low noise, or in burst mode operation for high efficiency at light loads. The demo board features the LTM®4691, which is available in a low profile 3mm x 4mm x 1.2mm LGA package. Please see the LTM4691 datasheet for more detailed information.It is recommended to read the data sheet for the LTM4691 prior to making any changes to the DC2910A.

Eigenschaften

  • Tiny Surface Mount, Low Profile 3mm × 4mm × 1.18mm LGA Package and 3mm × 4mm × 1.48mm BGA Package
  • Input Voltage Range: 2.25V to 3.6V
  • Dual 2A DC Output Current
  • ±1.5% Total Output Voltage Regulation
  • Current Mode Control, Fast Transient Response
  • External Frequency Synchronization
  • 180° Out-of-Phase Operation
  • Selectable Pulse-Skipping Mode/Burst Mode® Operation/Forced Continuous Mode
  • Power Good Indicator
  • Internal Soft-Start
  • Internal Compensation
  • Overvoltage, Overcurrent and Over temperature Protection

Typische Anwendungen

  • Telecom, Networking
  • Industrial Equipment, POL

Weiterführende Informationen

Von Analog Devices freigegebene Bauteile
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
SPECWR-PHD Kurzschlussbrücken, 2, –
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins2 
–
–
–
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung200 V (AC)
Betriebstemperatur -25 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten, 3, Gerade
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins3 
TypGerade 
MontageartTHT 
Länge6 mm
Nennstrom2 A
Arbeitsspannung200 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen