IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (108)

Analog Devices LTM4700EY | Demoboard DC2702A-A

Dual 50A or Single 100A μModule Regulator With Digital Power System Management

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung4.5-16 V
Schaltfrequenz500 kHz
Ausgang 11.5 V / 50 A
Ausgang 21.8 V / 50 A
IC-Revision00

Beschreibung

Demonstration circuit 2702A-A is a dual-output, highefficiency, high density, μModule regulator with 4.5V to16V input range. Each output can supply 50A maximumload current. The demo board has a LTM4700 μModuleregulator, which is a dual 50A or single 100A step-downregulator with digital power system management. Pleasesee LTM4700 data sheet for more detailed information.

Eigenschaften

  • Dual 50A or Single 100A Digitally Adjustable Outputs withDigital Interface for Control, Compensation and Monitoring
  • Wide Input Voltage: 4.5V to 16V
  • Output Voltage Range: 0.5V to 1.8V
  • ~90% Full Load Efficiency from 12VIN to 1VOUT at 100A
  • ±0.5% Maximum DC Output Error Over Temperature
  • ±3% Current Readback Accuracy (25°C to 125°C)
  • Integrated Input Current Sense Amplifier
  • 400kHz PMBus-Compliant I2C Serial Interface
  • Supports Telemetry Polling Rates Up to 125Hz
  • Integrated 16-Bit ΔΣ ADC
  • Constant Frequency Current Mode Control
  • Parallel and Current Share Multiple Modules
  • 15mm × 22mm × 7.87mm BGA Package
  • Input and Output Voltages, Currents, and Temperatures
  • Running Peak Values, Uptime, Faults and Warnings
  • Internal EEPROM and Fault Logging with ECC
  • Output Voltage, Voltage Sequencing and Margining
  • Digital Soft-Start/Stop Ramp
  • Optimize Analog Loop Compensation
  • OV/UV/OT, UVLO, Frequency and Phasing

Typische Anwendungen

  • Telecom, Datacom, and Storage Systems
  • System Optimization, Characterization and Data Mining in Prototype, Production and Field Environments

Weiterführende Informationen

Von Analog Devices freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Produktserie
f(mm)
Pins
Typ
Montageart
L(mm)
IR(A)
Arbeitsspannung(V (AC))
Betriebstemperatur
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWA-SNSR Self-Retaining Spacer, 4.8 mm, –
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Bohrung in Blende4.8 mm
–
–
–
Länge12.7 mm
–
–
Betriebstemperatur -30 °C up to +85 °C
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Kurzschlussbrücken, –, 2
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
Pins2 
–
–
–
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung200 V (AC)
Betriebstemperatur -25 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten, –, 3
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
Pins3 
TypGerade 
MontageartTHT 
Länge6 mm
Nennstrom2 A
Arbeitsspannung200 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen