IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (97)

Analog Devices LTM4703 | Demoboard EVAL-LTM4703-AZ

LTM4703 |16V, 12A Step-Down μModule Regulator with Low Noise Reference

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung4-16 V
Ausgang 11 V / 12 A

Beschreibung

The EVAL-LTM4703-AZ evaluation board is a step-down dc-to-dc switching converter featuring the LTM®4703 μModule® (micromodule) regulator. The EVAL-LTM4703-AZ is designed to deliver 12A maximum output current from a 4V to 16V input. The LTM4703 employs Silent Switcher® architecture with internal hot loop bypass capacitors to achieve both low electromagnetic interference (EMI) and high efficiency. The LTM4703 contains a current mode regulator IC, a power inductor, and a modest amount of input and output capacitance. A single resistor (R3) sets the output voltage, providing unity gain operation over the output range, resulting in virtually constant output noise independent of output voltage.

Eigenschaften

  • Parallel for High-Power Applications
  • External or Internal Compensation
  • With Optional Input EMI Filter

Typische Anwendungen

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(mm)
f
(mm)
Z @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
RDC max.
(Ω)
TypPins
(pcs)
ReihenH
(mm)
GenderIR
(mA)
Verpackung Muster
742792030SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CBF SMT-Ferrit 2 30 39 920 MHz 10000 0.003 High Current 0.9 10000
62000621121SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.00 mm THT Dual Pin Header 6 Gerade 6 Dual Pin Header 2000 Beutel
702935000SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WA-SNSR Self-Retaining Spacer 12.7 4.8
60800213421SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.00 mm Jumper with Test Point 2 Jumper 3000 Beutel
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
742792030SPEC
62000621121SPEC
702935000SPEC
60800213421SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(mm)
f
(mm)
Z @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
RDC max.
(Ω)
TypPins
(pcs)
ReihenH
(mm)
GenderIR
(mA)
Verpackung Muster