| Topologie | Sonstige Topologie |
| Eingangsspannung | 0.6-5.5 V |
| Ausgang 1 | 4.2 V / 9 A |
The EVAL-LTM4709-BZ evaluation board features the LTM®4709, a triple 3A, ultralow noise, high power supply rejection ratio (PSRR), and ultrafast μModule® linear regulator with a configurable output array. The input voltage (VIN) ranges from 0.6V to 5.5V. There are jumpers to set a 3-bit trilevel code that determines the output voltage (VOUT) at preprogrammed levels that range from 0.5V to 4.2V. The maximum output current is 9A since the LTM4709 is configured as a single output. The EVAL-LTM4709-BZ requires an external BIAS voltage (VBIAS) at least 1.2V higher than VOUT and between 2.375V and 5.5V.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (mm) | f (mm) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | W (mm) | Fl (mm) | Pins (pcs) | Raster (mm) | Reihen | H (mm) | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885012107013 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | 2 | – | 4.7 µF | ±20% | 16 | 0805 | -55 °C up to +85 °C | 10 | 0.02 GΩ | X5R Klasse II | 1.25 | 0.5 | – | – | – | 1.25 | – | – | – | 7" Tape & Reel | |||
![]() | 62000311121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header | 6 | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | 1000 MΩ | – | – | – | 3 | 2 | Single | – | Stiftleiste | Gerade | 2 | Beutel | |
![]() | 62000411121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header | 8 | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | 1000 MΩ | – | – | – | 4 | 2 | Single | – | Stiftleiste | Gerade | 2 | Beutel | |
![]() | 702935000 | SPEC | – | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WA-SNSR Self-Retaining Spacer | 12.7 | 4.8 | – | – | – | – | -30 °C up to +85 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 60800213421 | SPEC | – | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Jumper | – | – | – | – | – | – | -25 °C up to +105 °C | – | 1000 MΩ | – | – | – | 2 | 2 | – | – | Jumper | – | 3 | Beutel |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
| 885012107013 | SPEC | ||
![]() | 62000311121 | SPEC | – |
![]() | 62000411121 | SPEC | – |
![]() | 702935000 | SPEC | – |
![]() | 60800213421 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (mm) | f (mm) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | W (mm) | Fl (mm) | Pins (pcs) | Raster (mm) | Reihen | H (mm) | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster |
|---|