Topologie | Abwärts- und Aufwärtswandler |
Eingangsspannung | 5-36 V |
Ausgang 1 | 12 V / 48 A |
The EVAL-LTM4712-A2Z evaluation board is a power supply generating 12V, 48A (max) from a 5V to 36V input. It is a quad PolyPhase® solution featuring the LTM4712, a high-efficiency, buck-boost µModule® (micromodule) regulator. The EVAL-LTM4712-A2Z is capable of 48A in buck and buck-boost modes and 24A in boost mode. Derating is necessary for certain VIN, VOUT, frequency and thermal conditions. See the Performance Summary and the LTM4712 data sheet.
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | L (mm) | f (mm) | Pins (pcs) | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 62000311121 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.00 mm THT Pin Header | 6 | – | 3 | Single | Pin Header | Gerade | 2 | Beutel | |
![]() | 702935000 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WA-SNSR Self-Retaining Spacer | 12.7 | 4.8 | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 60800213421 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.00 mm Jumper with Test Point | – | – | 2 | – | Jumper | – | 3 | Beutel |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
![]() | 62000311121 | SPEC |
![]() | 702935000 | SPEC |
![]() | 60800213421 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | L (mm) | f (mm) | Pins (pcs) | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster |
---|