IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (104)

Analog Devices LTM8060F | Demoboard DC2820A-B

LTM8060F: Quad 40VIN, 3A Silent Switcher μModule Regulator with Package-Level EMI Shield

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung5.4-40 V
Schaltfrequenz400-1200 kHz
Ausgang 11.2 V / 3 A
Ausgang 21.5 V / 3 A
Ausgang 33.3 V / 3 A
Ausgang 45 V / 3 A
IC-RevisionA

Beschreibung

The DC2820A-B evaluation board features the LTM®8060F, a quad output high-performance step-down Silent Switcher® power μModule® regulator in a thermally enhanced 16mm × 11.9mm × 2.9mm pre-soldered grid array (PSGA) package with a package-level electromagnetic interference (EMI) shield. The DC2820A-B has a wide operating input voltage range of 5.4V to 40V. The output rails are configured for 5V, 3.3V, 1.5V, and 1.2V. They are resistor programmable from 0.8V to 8V. Each output can provide up to 3A, and phases can also be paralleled together to satisfy higher rail current requirements.

Eigenschaften

Package-Level EMI ShieldingMinimize Near-Field Electric Field NoiseReduce Near-Field Magnetic Field NoisePin-to-Pin Compatible with the LTM8060Four Complete 3A (4A peak) Step-Down SwitchingPower SuppliesLow Noise Silent Switcher ArchitectureCompliant with CISPR22 Class B/CISPR25 Class 5Wide Input Voltage Range: 3V to 40VWide Output Voltage Range: 0.8V to 8V4A Continuous Output Current per Channel at 12VIN,3.3VOUT, fSW = 2MHz, TA = 60°CMultiphase or Multi-module Parallelable forIncreased Output CurrentLow Thermal Resistance, θJA = 8.4°C/W,θJCtop = 4.6°C/W, θJCbot = 1°C/WSelectable Switching Frequency: 200kHz to 3MHzAvailable in a Compact 165-Pin, 16mm × 11.9mm ×2.9mm, Pre-Soldered Grid Array (PSGA) Package

Typische Anwendungen

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Status Produktserie Muster
74279226101
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-MPSB EMI Multilayer Power Suppression Bead
744373240022
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LHMI SMT Speicherdrossel
885012006043
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC)
885012206028
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC)
885012206055
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC)
Artikel Nr. Daten­blatt
74279226101
744373240022
885012006043
885012206028
885012206055
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Status Produktserie Muster