| Topologie | Aufwärtswandler |
| Eingangsspannung | 6.5-40 V |
| Schaltfrequenz | 200-2200 kHz |
| Ausgang 1 | 5 V / 2 A |
Demonstration circuit 2494A is a 40V, 2A step-down μModule® regulator featuring the LTM®8063. The demo board is designed for 5V output from a 6.5V to 40V input.The wide input range allows a variety of input sources, such as automotive batteries and industrial supplies. The user adjustable features of the LTM8063 such as output voltage, switching frequency, soft-start, and power good can be changed on DC2494A simply by modifying the appropriate resistors and/or capacitors.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Raster (mm) | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 60800213421 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Jumper | 2 | 2 | – | Jumper | – | 3 | Beutel | |
![]() | 62000821121 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header | 8 | 2 | Dual | Stiftleiste | Gerade | 2 | Beutel |
| Artikel Nr. | Datenblatt | |
|---|---|---|
![]() | 60800213421 | SPEC |
![]() | 62000821121 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Raster (mm) | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster |
|---|