| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 7-40 V |
| Schaltfrequenz | 300-3000 kHz |
| Ausgang 1 | 3.3 V / 1.4 A |
| Ausgang 2 | 5 V / 1.4 A |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Montageart | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR (mA) | Z @ 1 GHz (Ω) | H (mm) | Typ | Pins (pcs) | Raster (mm) | Reihen | Gender | Verpackung | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 744373240022 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LHMI SMT Speicherdrossel | 0.22 | 11.4 | 10.8 | 22.3 | 7.3 | 195 | SMT | – | – | – | – | – | 1.8 | – | 2 | – | – | – | – | ||
![]() | 74279226101 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MPSB EMI Multilayer Power Suppression Bead | – | – | – | – | 6 | – | SMT | 100 | 160 | 1100 MHz | 8000 | 150 | 2.3 | Hochstrom | – | – | – | – | – | ||
![]() | 60800213421 | SPEC | – | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Jumper | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3000 | – | – | – | 2 | 2 | – | Jumper | Beutel | |
![]() | 62000311121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header | – | – | – | – | – | – | THT | – | – | – | 2000 | – | – | Gerade | 3 | 2 | Single | Stiftleiste | Beutel |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 744373240022 | SPEC | |
![]() | 74279226101 | SPEC | |
![]() | 60800213421 | SPEC | – |
![]() | 62000311121 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Montageart | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR (mA) | Z @ 1 GHz (Ω) | H (mm) | Typ | Pins (pcs) | Raster (mm) | Reihen | Gender | Verpackung | Muster |
|---|