IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (97)

Analog Devices MAX16923 | Demoboard MAX16923EVKIT

Evaluation Kit for the MAX16923/MAX16926

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung4.5-36 V
Schaltfrequenz400-2200 kHz
Ausgang 15 V / 2.1 A
IC-Revision1

Beschreibung

The MAX16923 evaluation kit (EV kit) is a fully assembled and tested surface-mount PCB used to evaluate the MAX16923 automotive 4-output display-power solution. The MAX16923 is a 4-channel power-management IC designed to accommodate the main rails used in modern automotive TFT displays. The MAX16923 integrates a high-voltage buck converter that transforms battery voltages into a 5V or 3.3V intermediate rail. In addition, a high-voltage, always-on, low-quiescent-current linear regulator supplies power at 3.3V. The low-voltage section consists of a fully integrated DC/DC converter and an LDO running off the intermediate rail. A single START control pin initiates the start-up sequence, thereby simplifying device control. The MAX16923’s external PMOSFET control block allows battery voltage to be switched to a downstream device, such as a backlight boost converter. The MAX16923 also embeds a watchdog timer and selectable switching frequencies with spread spectrum.

Eigenschaften

  • 4.5V to 36V Wide Input Voltage Range (40V Load Dump Tolerant)
  • One High-Voltage 2.1A Buck Converter (5V or 3.3V)
  • One High-Voltage 100mA Low-IQ Linear Regulator (3.3V)
  • One Low-Voltage 1.6A Buck Converter (3.3V, 1.8V, 1.2V, or 1.1V)
  • One Low-Voltage 180mA Linear Regulator (3.3V, 1.8V, 1.5V or 1.1V)
  • Power-Good Outputs
  • Integrated Watchdog Timer
  • Programmable Switching Frequency (400kHz, 440kHz, 2MHz, 2.2MHz)
  • Spread Spectrum
  • Proven PCB Layout
  • Automotive CISPR25 CLASS5 compliant
  • Fully Assembled and Tested

Typische Anwendungen

  • Central Information Displays; Infotainment Displays, Instrument Clusters

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
MontageartZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR
(mA)
Z @ 1 GHz
(Ω)
H
(mm)
Typ Muster
74437346022SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LHMI SMT Speicherdrossel 2.2 7.7 10 19.1 20 32 SMT 2.8
74279223560SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-MPSB EMI Multilayer Power Suppression Bead 4 SMT 56 90 1000 MHz 10000 90 2.28 Hochstrom
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
74437346022SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

74279223560SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
MontageartZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR
(mA)
Z @ 1 GHz
(Ω)
H
(mm)
Typ Muster