IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (97)

Analog Devices MAX17599 | Demoboard MAXREFDES116#

MAXREFDES116# Isolated 24V to 5V 40w Power Supply

Details

TopologieEintaktflusswandler
Eingangsspannung17-36 V
Ausgang 15 V / 8 A

Beschreibung

MAXREFDES116# is an efficient active-clamp topology design with 24V input, and a 5V output at 40W of power (8A). The design features the MAX17599, an active-clamp, current-mode PWM controller optimized for industrial supplies. This entire circuit fits on a 20mm × 70mm board.

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Status Produktserie Muster
750316065SPEC
4 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Transformer
Artikel Nr. Daten­blatt
750316065SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Status Produktserie Muster