Topologie | Abwärtswandler |
Eingangsspannung | 5 V |
Ausgang 1 | 0.51 A |
The MAX78000FTHR is a rapid development platform to help engineers quickly implement ultra low-power, artificial intelligence (AI) solutions using the MAX78000 Arm® Cortex®-M4F processor with an integrated Convolutional Neural Network accelerator. The board also includes the MAX20303 PMIC for battery and power management. The form factor is 0.9in x 2.6in dual-row header footprint that is compatible with Adafruit Feather Wing peripheral expansion boards. The board includes a variety of peripherals, such as a CMOS VGA image sensor, digital microphone, low-power stereo audio CODEC, 1MB QSPI SRAM, micro SD card connector, RGB indicator LED, and pushbutton. The MAX78000FTHR provides a power optimized flexible platform for quick proof-of-concepts and early software development to enhance time to market.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Montageart | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 74437324022 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LHMI SMT Speicherdrossel | 2.2 | 4.05 | 4.45 | 8.4 | 61 | 49 | SMT |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 74437324022 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Montageart | Muster |
---|