IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (97)

Analog Devices MAX22288

AN-2592: Inductor Selection Guide for Home Bus System

Details

TopologieSonstige Topologie

Beschreibung

In a two-wire Power over Data (PoD) application such as the Home Bus System, an “AC-blocking” inductor is used to separate the data signals from the DC power. Selecting a suitable inductor is critical in designing the communication network. This application note outlines the inductor selection standards for the application and how to qualify the choice of inductors.

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieIR 1
(A)
L1
(mH)
RDC1 max.
(Ω)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
MontageartL1
(µH)
L2
(µH)
IR 1
(A)
IR 2
(A)
ISAT 1
(A)
RDC1 typ
(mΩ)
RDC2 typ
(mΩ)
RDC1 max
(mΩ)
RDC2 max
(mΩ)
Muster
7446323004SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LF Stromkompensierte Netzdrossel 3 4 0.07 250 1500 MnZn 26.5 18.5 30.5 THT
744851102SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-DCT Ringkern-Doppeldrossel 23 18.5 11.5 100 100 1.1 1.1 1.3 265 265 290 290
750318652SPEC
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Power Inductor
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
7446323004SPEC
744851102SPEC
750318652SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieIR 1
(A)
L1
(mH)
RDC1 max.
(Ω)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
MontageartL1
(µH)
L2
(µH)
IR 1
(A)
IR 2
(A)
ISAT 1
(A)
RDC1 typ
(mΩ)
RDC2 typ
(mΩ)
RDC1 max
(mΩ)
RDC2 max
(mΩ)
Muster