IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (97)

Analog Devices MAX25254 | Demoboard MAX25255DUALEVKIT

Dual 36V Input Voltage, 8A Synchronous Buck Converters with Multiphase Capability and ASIL B

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung3-36 V
Schaltfrequenz200-2000 kHz
Ausgang 114 V / 16 A
Ausgang 23.3 V / 12 A
IC-Revision1

Beschreibung

The MAX25255 dual phase evaluation kit (EV kit) provides a proven design to evaluate the MAX25254/MAX25255 automotive 2MHz synchronous buck converter dual phase operation. The EV kit comes with a MAX25255DAFDA/VY+ (3.3V/2MHz) installed, as well as various test points and jumpers for evaluation.The EV kit is designed to deliver up to 12A with input voltage 3V to 36V. The output voltage quality can be monitored by observing the PGOOD1 signal. The EV kit can also be used to evaluate other MAX25254/MAX25255 variants with minimal component changes.

Eigenschaften

  • Input Supply Range from 3V to 36V
  • Buck Provides 3.3V Fixed Output and Adjustable from 0.8V to 14V
  • Delivers up to 12A/16A Output Current
  • Selectable BIAS LDO Input Source
  • Frequency-Synchronization Input
  • Independent Enable Inputs
  • Spread-Spectrum Available
  • Voltage Monitoring PGOOD Output Available
  • Proven PCB Layout
  • Fully Assembled and Tested

Typische Anwendungen

  • Dual Buck Conveters, Front-End Power Supply for Head Units
  • Telematics Modules, Front Camera Power

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
MontageartZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR
(mA)
Z @ 1 GHz
(Ω)
H
(mm)
Typ Muster
744373240022SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LHMI SMT Speicherdrossel 0.22 11.4 10.8 22.3 7.3 195 SMT 1.8
74279226101SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-MPSB EMI Multilayer Power Suppression Bead 6 SMT 100 160 1100 MHz 8000 150 2.3 Hochstrom
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
744373240022SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

74279226101SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
MontageartZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR
(mA)
Z @ 1 GHz
(Ω)
H
(mm)
Typ Muster