Topologie | Abwärtswandler |
Eingangsspannung | 4.5-36 V |
Schaltfrequenz | 400-2200 kHz |
Ausgang 1 | 1 V |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | fres (MHz) | VOP (V) | Montageart | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR (A) | Z @ 1 GHz (Ω) | H (mm) | Typ | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 74438357022 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MAPI SMT-Speicherdrossel | 2.2 | 7.1 | 9.2 | 22 | 35 | 80 | SMT | – | – | – | 5.2 | – | 3.1 | – | ||
![]() | 74279223560 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MPSB EMI Multilayer Power Suppression Bead | – | – | – | 2.5 | – | – | SMT | 56 | 90 | 1000 MHz | 10 | 90 | 2.28 | Hochstrom |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 74438357022 | SPEC | |
![]() | 74279223560 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | fres (MHz) | VOP (V) | Montageart | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR (A) | Z @ 1 GHz (Ω) | H (mm) | Typ | Muster |
---|