Topologie | Sonstige Topologie |
IC-Revision | B |
Maxim Integrated MAXREFDES178 Cube Camera Reference Design is based on the MAX78000 and MAX32666 microcontrollers and helps system designers accelerate AI at the Edge solutions through the proof-of-concept phase. The MAXREFDES178 features two MAX78000 AI Accelerated Microcontrollers, BLE5 wireless connectivity, a Li-Ion battery, color image sensor and digital microphone. A short 33-position flex cable connects the connectivity board and AI board. The MAX78000 is an Arm® Cortex® M4F Microcontroller with a Convolutional Neural Network (CNN) accelerator unit. The unique energy-efficient architecture of the MAX78000 enables battery-powered AI for at the edge applications such as face identification and keyword spotting.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Montageart | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 74437324022 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LHMI SMT Speicherdrossel | 2.2 | 4.05 | 4.45 | 8.4 | 61 | 49 | SMT |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 74437324022 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Montageart | Muster |
---|