| Topologie | Abwärtswandler |
| IC-Revision | 4 |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | fres (MHz) | VOP (V) | Montageart | RDC max. (mΩ) | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | Z (mΩ) | ILeak (µA) | Ø D (mm) | Pins (pcs) | Mittelstift Ø (Value) (mm) | Plug OD (mm) | Typ | Ausführung | IR (A) | Arbeitsspannung (V (DC)) | Raster (mm) | Reihen | Gender | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Waschbar | Dampfphasenprozess | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 150060GS75000 | SPEC | 26 Dateien Strahldaten
| Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | 525 | Grün | 515 | 430 | 3.2 | InGaN | 140 | – | – | – | 0603 | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | 1.6 | 0.8 | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.7 | – | – | – | – | – | ||
![]() | 150060RS75000 | SPEC | 26 Dateien Strahldaten
| Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | 625 | Rot | 630 | 250 | 2 | AlInGaP | 140 | – | – | – | 0603 | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | 1.6 | 0.8 | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.7 | – | – | – | – | – | ||
![]() | 865060553006 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ASLL Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | – | – | – | – | – | – | 100 µF | ±20% | 35 | 8.0 x 10.5 | -55 °C up to +105 °C | 14 | 1 MΩ | – | 10.5 | 8.3 | – | 15" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | V-Chip SMT | – | 5000 | 450 | 170 | 35 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 885012206076 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 1 µF | ±10% | 25 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 10 | 0.5 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | – | |||
| 885012206088 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 6.8 nF | ±10% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | – | |||
| 885012206095 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 100 nF | ±10% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 3 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | – | |||
| 885012207053 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 4.7 µF | ±10% | 16 | 0805 | -55 °C up to +125 °C | 10 | 0.02 GΩ | X7R Klasse II | 2 | 1.25 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.25 | – | – | – | – | – | |||
| 885012107006 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 6.3 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 47 µF | ±20% | 6.3 | 0805 | -55 °C up to +85 °C | 10 | 0.002 GΩ | X5R Klasse II | 2 | 1.25 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.25 | – | – | – | – | – | |||
| 885012107011 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 22 µF | ±20% | 10 | 0805 | -55 °C up to +85 °C | 10 | 0.005 GΩ | X5R Klasse II | 2 | 1.25 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.25 | – | – | – | – | – | |||
| 885012107014 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 10 µF | ±20% | 16 | 0805 | -55 °C up to +85 °C | 10 | 0.01 GΩ | X5R Klasse II | 2 | 1.25 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.25 | – | – | – | – | – | |||
| 885012209025 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 2.2 µF | ±10% | 25 | 1210 | -55 °C up to +125 °C | 3.5 | 0.2 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 2.5 | 0.75 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.6 | – | – | – | – | – | |||
| 885012209028 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 10 µF | ±10% | 25 | 1210 | -55 °C up to +125 °C | 5 | 0.01 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 2.5 | 0.3 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | |||
| 885012109014 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 22 µF | ±20% | 25 | 1210 | -55 °C up to +85 °C | 10 | 0.005 GΩ | X5R Klasse II | 3.2 | 2.5 | 0.6 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.5 | – | – | – | – | – | |||
![]() | 694108106102 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-DC Power Jacks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | 100 MΩ | – | – | – | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | – | – | 2.5 | 5.5 | Abgewinkelt | Mit Pegs | 5 | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 434111043826 | SPEC | – | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-TASV SMT Tact Switch 6.0x3.5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | -40 °C up to +85 °C | – | 100 MΩ | – | – | – | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.05 | – | – | – | – | 4.3 | 260 | 30000 | Weiß | Nein | nicht spezifiziert | |
![]() | 61300211121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | 1000 MΩ | – | 5.08 | – | – | Beutel | – | – | – | – | – | – | THT | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | Gerade | – | 3 | 250 | 2.54 | Single | Stiftleiste | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 61300311121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | 1000 MΩ | – | 7.62 | – | – | Beutel | – | – | – | – | – | – | THT | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | Gerade | – | 3 | 250 | 2.54 | Single | Stiftleiste | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 61300421121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Dual | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | 1000 MΩ | – | 5.08 | – | – | Beutel | – | – | – | – | – | – | THT | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | Gerade | – | 3 | 250 | 2.54 | Dual | Stiftleiste | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 61300511121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | 1000 MΩ | – | 12.7 | – | – | Beutel | – | – | – | – | – | – | THT | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | Gerade | – | 3 | 250 | 2.54 | Single | Stiftleiste | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 61300911121 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | 1000 MΩ | – | 22.86 | – | – | Beutel | – | – | – | – | – | – | THT | – | – | – | – | – | – | 9 | – | – | Gerade | – | 3 | 250 | 2.54 | Single | Stiftleiste | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 74439344010 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-XHMI SMT Speicherdrossel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6030 | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | 6.65 | 6.45 | – | – | 1 | 15.75 | 24.95 | 5.5 | 59 | 120 | SMT | 6.05 | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | ||
![]() | 74439344033 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-XHMI SMT Speicherdrossel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6030 | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | 6.65 | 6.45 | – | – | 3.3 | 7.65 | 14.5 | 19.2 | 31 | 120 | SMT | 21.12 | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | ||
![]() | 74438357010 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MAPI SMT-Speicherdrossel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4030 | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | 4.3 | 4.3 | – | – | 1 | 10.25 | 12.5 | 11.6 | 59 | 80 | SMT | 13.5 | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 7.4 | – | – | – | – | 3.1 | – | – | – | – | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 150060GS75000 | SPEC | |
![]() | 150060RS75000 | SPEC | |
![]() | 865060553006 | SPEC | |
| 885012206076 | SPEC | ||
| 885012206088 | SPEC | ||
| 885012206095 | SPEC | ||
| 885012207053 | SPEC | ||
| 885012107006 | SPEC | ||
| 885012107011 | SPEC | ||
| 885012107014 | SPEC | ||
| 885012209025 | SPEC | ||
| 885012209028 | SPEC | ||
| 885012109014 | SPEC | ||
![]() | 694108106102 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – |
![]() | 434111043826 | SPEC | – |
![]() | 61300211121 | SPEC | – |
![]() | 61300311121 | SPEC | – |
![]() | 61300421121 | SPEC | – |
![]() | 61300511121 | SPEC | – |
![]() | 61300911121 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – |
![]() | 74439344010 | SPEC | |
![]() | 74439344033 | SPEC | |
![]() | 74438357010 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | fres (MHz) | VOP (V) | Montageart | RDC max. (mΩ) | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | Z (mΩ) | ILeak (µA) | Ø D (mm) | Pins (pcs) | Mittelstift Ø (Value) (mm) | Plug OD (mm) | Typ | Ausführung | IR (A) | Arbeitsspannung (V (DC)) | Raster (mm) | Reihen | Gender | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Waschbar | Dampfphasenprozess | Muster |
|---|