| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 12 V |
| Ausgang 1 | 0.72 V / 6 A |
The ARD_X_AUP_A1 is a scalable power supply designed to provide power to Xilinx Artix UltraScale+ Cost-optimized FPGA devices using minimum number of power rails. The designs are scalable to support the cost- and power-optimized FPGA devices including AU10P, AU15P, AU20P, and AU25P.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | Tol. L | IRP,40K (A) | IR,40K (A) | ISAT,30% (A) | fres (MHz) | ISAT,10% (A) | Montageart | RDC typ. (mΩ) | Material | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885012105018 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | 100 nF | ±20% | 25 | 0402 | -55 °C up to +85 °C | 10 | 5 GΩ | X5R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012108021 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | 10 µF | ±20% | 25 | 1206 | -55 °C up to +85 °C | 10 | 0.01 GΩ | X5R Klasse II | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
![]() | 784393440056 | SPEC | – | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-XHMA SMD Power Inductor | – | – | – | – | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | 6.65 | 6.45 | 3.3 | – | – | 0.56 | ±20% | 22.75 | 16 | 30.8 | 77 | 14.5 | SMT | 2.9 | Hyperflux |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
| 885012105018 | SPEC | ||
| 885012108021 | SPEC | ||
![]() | 784393440056 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | Tol. L | IRP,40K (A) | IR,40K (A) | ISAT,30% (A) | fres (MHz) | ISAT,10% (A) | Montageart | RDC typ. (mΩ) | Material | Muster |
|---|