Topologie | Sonstige Topologie |
Eingangsspannung | 330-420 V |
Ausgang 1 | 20 V |
IC-Revision | 1 |
The CGD65A055S2 is an enhancement mode GaN-on-silicon power transistor, exploiting the unique material properties of GaN to deliver high current, high breakdown voltage, and high switching frequency for a wide range of electronics applications.The CGD65A055S2 features CGD’s ICeGaN™ gate technology enabling compatibility with virtually all gate drivers and controller chips available. The integrated current sense function eliminates the need for a separate current sense resistor and the associated efficiency losses. Because no external sense resistor is needed, the device can be directly soldered to the large copper area of the ground plane, improving the thermal performance and simplifying the thermal design.It comes in a DFN 8x8 SMD package to support high frequency operation while ensuring the highest thermal performance.
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 61300421021 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.54 mm THT Angled Dual Pin Header | 4 | Dual | Pin Header | Angled | 3 | Beutel | |
![]() | 61300621021 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.54 mm THT Angled Dual Pin Header | 6 | Dual | Pin Header | Angled | 3 | Beutel | |
![]() | 61301021021 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.54 mm THT Angled Dual Pin Header | 10 | Dual | Pin Header | Angled | 3 | Beutel |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
![]() | 61300421021 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
![]() | 61300621021 | SPEC |
![]() | 61301021021 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster |
---|