IC-Hersteller Diodes Incorporated

IC-Hersteller (97)

Diodes Incorporated AP3917B | Demoboard AP3917B EV1

Single Output Off-Line Buck Power Solution

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung85-264 V
Schaltfrequenz15-37 kHz
Ausgang 15 V / 0.17 A
IC-Revision1

Beschreibung

AP3917B is an off-line universal AC Voltage input step-down regulator that provides accurate constant voltage (CV), outstanding low standby power, light loading efficiency and dynamics performance based on non-isolated buck topology. The main applications are for cost-effective home appliance power. Working with a single winding inductor and integrating a 650V MOSFET, the BOM cost is very low. The AP3917B EV1 Evaluation Board provides good design example for single output 12V@120mA power applications useful in home appliance powers.

Eigenschaften

  • Universal 85V to 264V VAC Input
  • Internal MOSFET 650V (20Ω)
  • Maximum output Current: 170mA typ.@5V output
  • Up to 2W Output Power
  • Low Standby Power Consumption
  • High Light Loading Efficiency and average efficiency can meet DOE IV and CoC V5 Tier 2
  • Frequency Modulation to suppress EMI to meet EN55022 and FCC part 15 class B
  • Rich Protection including: OTP, OLP, OLD,SCP
  • Extremely low system component count.
  • Totally Lead-free & Fully RoHS Compliant (SO-7)
  • Halogen and Antimony Free. “Green” Device

Typische Anwendungen

  • Non-isolated and isolated home appliances including: AC fans, rice cooker, air conditioner, coffee machines, soy milk machines, etc.
  • Auxiliary Power to IoT Devices

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IR
(A)
ISAT
(A)
RDC max.
(Ω)
fres
(MHz)
VersionCVR
(V (DC))
Endurance
(h)
BetriebstemperaturIRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
DF
(%)
Raster
(mm)
Ø D
(mm)
L
(mm)
Verpackung Muster
7447462681SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TI Tonneninduktivität 680 0.25 0.3 3.7 2.4 Schrumpfschlauch 6
860020473010SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-ATG5 Aluminium-Elektrolytkondensatoren150 µF 25 2000 -40 °C bis zu +105 °C 180 37.5 14 2.5 6.3 11 Ammopack
860021374004SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-ATG5 Aluminium-Elektrolytkondensatoren2.2 µF 400 2000 -25 °C bis zu +105 °C 35 26.4 15 3.5 8 11.5 Ammopack
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
7447462681SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

860020473010SPEC
860021374004SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IR
(A)
ISAT
(A)
RDC max.
(Ω)
fres
(MHz)
VersionCVR
(V (DC))
Endurance
(h)
BetriebstemperaturIRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
DF
(%)
Raster
(mm)
Ø D
(mm)
L
(mm)
Verpackung Muster