| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 48 V |
| Ausgang 1 | 14.3 V / 140 A |
| IC-Revision | 1.0 |
The EPC9163 evaluation power module is a 2 kW, two-phase 48 V to/from 12 V bidirectional converter that operates at high efficiency in a very small footprint. The design of this demonstration board is scalable; that is, two converters can be paralleled to achieve 4 kW or three converters can be paralleled to achieve 6 kW. The board features eight EPC2218 100 V eGaN® FETs and is controlled by a module (EPC9528) that includes the Microchip dsPIC33CK256MP503 16-bit digital controller.The fast-switching speed and low losses of the eGaN FETs allow the converter to operate at 500 kHz which significantly reduces the size of the solution. The high switching frequency capability allows the use of the extremely small IHTH-1125KZ-5A Vishay inductor in this design.
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | L(mm) | Ø ID(mm) | Verpackung | VPE | H(mm) | Ø OD(mm) | IR 1(A) | Ti | Tl(mm) | MusterVerfügbarkeit & Muster | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SPECWA-SMSI SMT Stahl Spacer mit Innengewinde M2, 1 mm, 2.8 mm | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWA-SMSI SMT Stahl Spacer mit Innengewinde M2 | Länge1 mm | Innendurchmesser2.8 mm | VerpackungTape and Reel | Verpackungseinheit1500 | – | Außendurchmesser4.35 mm | – | InnengewindeM2 | – | –Verfügbarkeit prüfen | ||
![]() | SPECWP-SMBU REDCUBE SMT with internal through-hole thread, –, – | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | – | – | VerpackungTape and Reel | Verpackungseinheit600 | Höhe5 mm | Außendurchmesser9 mm | Nennstrom [1]70 A | InnengewindeM5 | Gewindelänge6 mm | –Verfügbarkeit prüfen |
| Erwartete Verfügbarkeit | Eingehender Bestand | Menge |
|---|---|---|
| Aktuelle Verfügbarkeit | – | – |