IC-Hersteller EPC

IC-Hersteller (104)

EPC LM5165 | Demoboard EPC91153

EPC9153 – 250 W High Efficiency, Thin Power Module

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung44-60 V
Ausgang 120 V / 12.5 A
IC-Revision1.0

Beschreibung

The EPC9153 demonstration board is a synchronous buck converter with 60 V maximum input voltage, 12.5 A maximum output current, and 12-20 V (default set to 20 V) regulated output voltage. The simplified schematic diagram is shown in Figure 1. It features the 100 V EPC2218 and EPC2038 GaN FETs. Other features include:• High efficiency: 98.2% @ 20 V/12.5 A output• Low profile: 6.5 mm component height• Temperature rise: < 40 °C @ 20 V with 12.5 A output• Constant switching frequency: 400 kHz• Re-programmable• 150% over current for 10 ms• 200% over current for 1 ms• Fault protection:o Input undervoltageo Input overvoltageo Output over voltageo Short circuito Over current

Eigenschaften

  • 44 – 60 VIN to 12 – 20 VOUT
  • Constant switching frequency = 400 kHz
  • Max component height = 6.5 mm
  • Temperature rise: < 40 °C @ 20 V with 12.5 A output
  • High efficiency = 98.2% @ 20 V/12.5 A output

Typische Anwendungen

  • High Performance Computing – computers, displays, thin consumer electronics

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieCTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungL
(µH)
IR
(A)
ISAT
(A)
RDC
(mΩ)
fres
(MHz)
TiØ OD
(mm)
Ø ID
(mm)
VPEISAT,30%
(A)
KernmaterialPinsTypMontageartArbeitsspannung
(V (AC))
Muster
885012206076SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC)1 µF ±10% 25 0603 -55 °C up to +125 °C 100.5 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel 4000
61300511021SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 12.7 Beutel 3 5 Abgewinkelt THT 250
74404042680SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LQS SMT-Speicherdrossel 4018 -40 °C up to +125 °C 4 4 1.8 68 0.54 0.63 840 9 3000 SMT
9774010243RSPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WA-SMSI SMT Stahl Spacer mit Innengewinde M2 -55 °C up to +150 °C 1 Tape and Reel M2 4.35 2.8 1500
7443762504047SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-HCFT THT-Hochstrominduktivität 2504 -40 °C up to +125 °C 22 25.7 4.1 4.7 24 14 2.77 14.5 14 MnZn THT
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieCTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungL
(µH)
IR
(A)
ISAT
(A)
RDC
(mΩ)
fres
(MHz)
TiØ OD
(mm)
Ø ID
(mm)
VPEISAT,30%
(A)
KernmaterialPinsTypMontageartArbeitsspannung
(V (AC))
Muster