| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 9-24 V |
| Ausgang 1 | 5 V / 15 A |
| IC-Revision | 1.0 |
The EPC9160 reference design demonstration board is a 9-24 V to dual output 5 V / 3.3 V, 15 A synchronous buck converter. The EPC9160 features the EPC2055 eGaN® FET and LTC7890 two-phase analog buck controller with integrated gate drivers.
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | L(mm) | Ø ID(mm) | Verpackung | VPE | H(mm) | Ø OD(mm) | IR 1(A) | Ti | Tl(mm) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WA-SMSI SMT Stahl Spacer mit Innengewinde M2, 1 mm, 2.8 mm | Downloads6 Dateien | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWA-SMSI SMT Stahl Spacer mit Innengewinde M2 | Länge1 mm | Innendurchmesser2.8 mm | VerpackungTape and Reel | Verpackungseinheit1500 | – | Außendurchmesser4.35 mm | – | InnengewindeM2 | – | ||
![]() | WP-SMBU REDCUBE SMT with internal through-hole thread, –, – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | – | – | VerpackungTape and Reel | Verpackungseinheit600 | Höhe5 mm | Außendurchmesser9 mm | Nennstrom [1]70 A | InnengewindeM5 | Gewindelänge6 mm |