IC-Hersteller EPC

IC-Hersteller (97)

EPC MCP2221 | Demoboard EPC9528

EPC9137 KIT – 1.5 kW 48 V/12 V Bi-directional Power Module

Details

TopologieUSB
IC-Revision3.0

Beschreibung

The EPC9528 controller module includes the Microchip dsPIC33CK256MP503 16-bit digital controller. It is designed to work with various EPC evaluation boards and modules that require an external controller features include: • Total main connector I/Os: 21 o Up to 4 PWM pairs o Up to 12 analog input channels o Up to 2 internal op-amps • On-board isolated USB o USB to UART (default) o USB to I2C (configurable) • Standard 5-pin programming port o Also reconfigurable as UART • External I2C connection o Also reconfigurable as one PWM pair

Eigenschaften

  • High efficiency:
  • 95.7% @ 12 V/ 125 A output (buck)

  • 95.2% @ 48 V/ 29 A output (boost)

  • Small size
  • Constant switching frequency: 250 kHz
  • Re-programmable – Average current mode control (default)
  • Fault protection:
  • Input undervoltage
  • Input overvoltage
  • Regulation error
  • Inductor overcurrent
  • Over temperature protection

Typische Anwendungen

  • 48 V Automotive power – Mild Hybrid Electric Vehicles (MHEV)
  • Datacenter, Server

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
WicklungstypL
(µH)
Z @ 100 MHz
(Ω)
IR
(mA)
RDC max.
(Ω)
VR
(V)
VT
(V (AC))
AnwendungKanälePolaritätVCh max.
(V)
ICh Leak max.
(µA)
VBR min.
(V)
CCh typ.
(pF)
IPeak
(A)
VCh Clamp ESD typ.
(V)
VESD Contact
(kV)
Muster
150060VS75000SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 570 Hellgrün 572 40 2 AlInGaP 140
150060RS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 625 Rot 630 250 2 AlInGaP 140
744230900SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CNSW Stromkompensierter SMT Line Filter bifiliar 0.134 90 550 0.145 50 125 USB 2.0
82400152SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TVS TVS Diode – High Speed Series 0.8 USB 1.0 -2.0 Flow Thru Design 2+1 Unidirectional 5 1 6 2 6 10 8
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
WicklungstypL
(µH)
Z @ 100 MHz
(Ω)
IR
(mA)
RDC max.
(Ω)
VR
(V)
VT
(V (AC))
AnwendungKanälePolaritätVCh max.
(V)
ICh Leak max.
(µA)
VBR min.
(V)
CCh typ.
(pF)
IPeak
(A)
VCh Clamp ESD typ.
(V)
VESD Contact
(kV)
Muster