Topologie | Motor Drive |
IC-Revision | 1.0 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Wire Section | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | Raster (mm) | Montageart | IR 1 (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | L (mm) | Stranded Wire Section (AWG) | Stranded Wire Section (Metric) | C | VR (V (AC)) | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Betriebstemperatur | W (mm) | L (µH) | ISAT (A) | RDC max. (Ω) | fres (MHz) | Version | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | DF (%) | Ø D (mm) | Pins (pcs) | Reihen | H (mm) | G (mm) | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 890334023023CS | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-FTXX Folienkondensatoren | Across the mains | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | Boxed THT | – | – | – | – | 13 | – | – | 100 nF | 310 | X2 | 300 | 0.1 | 30 GΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | 4 | – | – | – | Karton | ||
![]() | 890334023025CS | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-FTXX Folienkondensatoren | Across the mains | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | Boxed THT | – | – | – | – | 13 | – | – | 150 nF | 310 | X2 | 300 | 0.1 | 30 GΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 4 | – | – | – | Karton | ||
![]() | 890334023028CS | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-FTXX Folienkondensatoren | Across the mains | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | Boxed THT | – | – | – | – | 13 | – | – | 220 nF | 310 | X2 | 300 | 0.1 | 30 GΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | 4 | – | – | – | Karton | ||
![]() | 691102710003 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Series 102 - 5.00 mm Horizontal Entry Modular | Wire Protector | PCB | Ja | 22 to 14 (AWG) 0.75 to 1.5 (mm²) | – | – | – | – | – | – | – | 5 | THT | – | 250 | – | – | 15 | 22 to 14 (AWG) | 0.75 to 1.5 (mm²) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 10 | – | – | Horizontal | 17.5 | Karton | |
![]() | 7447452821 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TI Tonneninduktivität | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | THT | – | – | – | – | 9.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9.5 | 820 | 0.6 | 1.2 | 1.5 | Schrumpfschlauch | – | – | – | – | – | – | – | 13.5 | – | – | – | 0.7 | – | ||
![]() | 150060RS75000 | SPEC | 25 Dateien Strahldaten
| Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | – | – | – | – | 625 | Rot | 630 | 250 | 2 | AlInGaP | 140 | – | SMT | – | – | – | – | 1.6 | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.7 | – | – | – | – | Tape and Reel | ||
![]() | 150060GS75000 | SPEC | 25 Dateien Strahldaten
| Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | – | – | – | – | 525 | Grün | 515 | 430 | 3.2 | InGaN | 140 | – | SMT | – | – | – | – | 1.6 | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.7 | – | – | – | – | Tape and Reel | ||
![]() | 860010580021 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ATG8 Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7.5 | – | – | – | – | – | 25 | – | – | 2200 µF | 35 | – | – | – | – | -40 °C bis zu +85 °C | – | – | – | – | – | – | 2000 | 1870 | 770 | 12 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | Ammopack | ||
![]() | 860020572006 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ATG5 Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 11 | – | – | 47 µF | 35 | – | – | – | – | -40 °C bis zu +105 °C | – | – | – | – | – | – | 2000 | 110 | 16.45 | 12 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | Ammopack | ||
![]() | 653004114822 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-WTB 1.25 mm Male Vertical Shrouded Header | – | PCB | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.25 | THT | 1 | 125 | 20 | max. | 6.75 | – | – | – | – | – | – | – | 100 MΩ | -40 °C bis zu +85 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | Männlich | Vertikal | 1 | Tube | |
![]() | 61300421121 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.54 mm THT Dual Pin Header | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.54 | THT | – | 250 | 20 | max. | 5.08 | – | – | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | Dual | – | – | Pin Header | Gerade | 3 | Beutel |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 890334023023CS | SPEC | |
![]() | 890334023025CS | SPEC | |
![]() | 890334023028CS | SPEC | |
![]() | 691102710003 | SPEC | – |
![]() | 7447452821 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |
![]() | 150060RS75000 | SPEC | |
![]() | 150060GS75000 | SPEC | |
![]() | 860010580021 | SPEC | |
![]() | 860020572006 | SPEC | |
![]() | 653004114822 | SPEC | – |
![]() | 61300421121 | SPEC | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Wire Section | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | Raster (mm) | Montageart | IR 1 (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | L (mm) | Stranded Wire Section (AWG) | Stranded Wire Section (Metric) | C | VR (V (AC)) | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Betriebstemperatur | W (mm) | L (µH) | ISAT (A) | RDC max. (Ω) | fres (MHz) | Version | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | DF (%) | Ø D (mm) | Pins (pcs) | Reihen | H (mm) | G (mm) | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster |
---|