IC-Hersteller Infineon Technologies

IC-Hersteller (97)

Infineon Technologies 1ED3124MC12H | Demoboard REF-EV22KIZSICSYS

Details

TopologieGegentaktwandler (Vollbrücken)
Eingangsspannung380 V
Ausgang 1900 V / 50 A
IC-Revision01_00

Typische Anwendungen

  • bidirectional DC EV chargers

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Status ProduktserieAnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypRaster
(mm)
IR
(A)
GenderReihenMontageartArbeitsspannung
(V (AC))
L
(mm)
VerpackungKontaktwiderstand
(mΩ)
Tol. RW
(mm)
H
(mm)
IR 1
(A)
TiTl
(mm)
Pins
(pcs)
Muster
691322110003SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Serie 3221 - 3.50 mm Horizontal PCB Header Pluggable PCB Nein Horizontal 3.5 10.5 THT 300 11.9 Karton 3
64900821122SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-MPC4 4.20 mm Male Dual Row Vertical Header PCB Vertikal 4.2 7 Männlich Dual THT 600 18 Tray 10 max. 8
7461057SPEC
4 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WP-BUTR REDCUBE PRESS-FIT with internal thread, two-rows 100 Press-Fit Lose 7 6 100 M3 5 6
7460305SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WP-BUTR REDCUBE PRESS-FIT with internal thread, two-rows 160 Press-Fit Lose 9 7 160 M5 6 8
62732020621SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-BHD 1.27 mm Male SMT Box Header 1.27 1 50 19.05 20 max. 20
Artikel Nr. Daten­blatt
691322110003SPEC
64900821122SPEC
7461057SPEC
7460305SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

62732020621SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Status ProduktserieAnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypRaster
(mm)
IR
(A)
GenderReihenMontageartArbeitsspannung
(V (AC))
L
(mm)
VerpackungKontaktwiderstand
(mΩ)
Tol. RW
(mm)
H
(mm)
IR 1
(A)
TiTl
(mm)
Pins
(pcs)
Muster