IC-Hersteller Infineon Technologies

IC-Hersteller (104)

Infineon Technologies 1EDC20I12AH | Demoboard REF-DAB11KIZSICSYS

11 kW bi-directional CLLC DC-DC converter with 1200 V and 1700 V CoolSiC™ MOSFETs

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung300-900 V
Schaltfrequenz40-250 kHz
Ausgang 120 V / 2 A
IC-Revision1.1

Beschreibung

This document introduces a complete Infineon Technologies AG system solution for an 11 kW bi-directional DCDC converter. The REF-DAB11KIZSICSYS board is a DC-DC stage with a wide range output using two inductors and two capacitors (CLLC) resonant network with bi-directional capability. This converter can operate under high power conversion efficiency, as the symmetric CLLC resonant network has zero-voltage switching capability for primary power switches and synchronous-rectification commutation capability for secondaryside output rectifiers. The converter could change the power flow direction, and its maximum power conversion efficiency was around 97.2% during the operation without synchronous-rectification.

Eigenschaften

  • 11kW at full output voltage range
  • bi-directional power flow capability
  • high peak efficiency >= 97.2%
  • high power density: 4,1 kW/l
  • synchronous rectification
  • 1200 V and 1700 V CoolSiC™ MOSFETs

Typische Anwendungen

  • Power Conversion Systems
  • Fast EV charging
  • Energy Storage Systems

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Status ProduktserieAnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypRaster
(mm)
ReihenGenderIR
(A)
VerpackungPolaritätAusführungMontageartPinbeschichtungArbeitsspannung
(V (AC))
Kontaktwiderstand
(mΩ)
W
(mm)
H
(mm)
IR 1
(A)
TiTl
(mm)
Pins
(pcs)
Muster
691322110002SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Serie 3221 - 3.50 mm Horizontal PCB Header Stiftleiste Kabel Nein Stiftleiste 3.5 10.5 Karton 02 THT Zinn über Nickel 300 2
691322110003SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Serie 3221 - 3.50 mm Horizontal PCB Header Stiftleiste Kabel Nein Stiftleiste 3.5 10.5 Karton 03 THT Zinn über Nickel 300 3
61301021021SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Dual Abgewinkelt 2.54 Dual Stiftleiste 3 Beutel THT 250 20 10
61302021021SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Dual Abgewinkelt 2.54 Dual Stiftleiste 3 Beutel THT 250 20 20
662302131822SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-MPC3 Male header Single Row PCB Vertikal 3 Single Männlich 5 Tape and Reel mit Kappe 2 Mit SMT Löt-Tabs SMT Zinn 250 10 5 2
74655095RSPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WP-THRBU REDCUBE THR with internal through-hole thread 85 Tape and Reel THR 10 4 M5 3.5 8
Artikel Nr. Daten­blatt
691322110002SPEC
691322110003SPEC
61301021021SPEC
61302021021SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

662302131822SPEC
74655095RSPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Status ProduktserieAnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypRaster
(mm)
ReihenGenderIR
(A)
VerpackungPolaritätAusführungMontageartPinbeschichtungArbeitsspannung
(V (AC))
Kontaktwiderstand
(mΩ)
W
(mm)
H
(mm)
IR 1
(A)
TiTl
(mm)
Pins
(pcs)
Muster